저희 제품과 관련하여 질문이 있으시면 문의 주십시오. 본사의 전문가가 성심껏 도와드리겠습니다! 1833-8183
Zoom
Crimping tool Hex 0.14–10mm² crimp length to 12mm  7000-98401-0000000
실제 제품은 이미지와 다를 수 있습니다.

Crimping tool Hex 0.14–10mm² crimp length to 12mm

Art.No.: 7000-98401-0000000
무게 0.371 kg
원산지:  SE

설명

Tool
Crimping tool
for hexagonal crimping
0.14...10 mm²
Quantity: 1 piece

Mechanical data | Mounting data
Height 176 mm
Width 62 mm
Depth 26 mm

ECLASS-6.0 21049190
ECLASS-7.0 21049190
ECLASS-8.0 21049190
ECLASS-9.0 21049190
ECLASS-10.1 21043811
ECLASS-11.1 21043811
ECLASS-12.0 21043811
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879733120
세번부호 82032000
포장단위 1

 
제품 데이터
  • 제품 PDF
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)