저희 제품과 관련하여 질문이 있으시면 문의 주십시오. 본사의 전문가가 성심껏 도와드리겠습니다! 1833-8183
Zoom
Protection cap for M12 male  7000-99921-0000000
실제 제품은 이미지와 다를 수 있습니다.

Protection cap for M12 male

Incl. holding strap L=60mm. 12.5mm

Art.No.: 7000-99921-0000000
무게 0.001 kg
원산지:  DE

설명

Protection cap
Flange M12 male
Front mounting
Quantity: 10 pcs.

ECLASS-6.0 27279220
ECLASS-6.1 27261210
ECLASS-7.0 27440208
ECLASS-8.0 27440208
ECLASS-9.0 27440208
ECLASS-10.1 27440208
ECLASS-11.1 27440208
ECLASS-12.0 27440208
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879511803
세번부호 39269097
포장단위 10

 
제품 데이터
  • 제품 PDF
  • Construction files: STP 7000-99921-0000000_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)