저희 제품과 관련하여 질문이 있으시면 문의 주십시오. 본사의 전문가가 성심껏 도와드리겠습니다! 1833-8183
Zoom
Hexagonal nut M16x1.5 for flange connector  7000-13581-0000000
실제 제품은 이미지와 다를 수 있습니다.

Hexagonal nut M16x1.5 for flange connector

Art.No.: 7000-13581-0000000
무게 0.005 kg
원산지:  DE

설명

Mounting nut
M16×1.5 mm

ECLASS-6.0 27149109
ECLASS-7.0 27149109
ECLASS-8.0 27149109
ECLASS-9.0 27144432
ECLASS-10.1 27440192
ECLASS-11.1 27440192
ECLASS-12.0 27440192
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879198660
세번부호 74153300
포장단위 1

 
제품 데이터
  • 제품 PDF
  • Construction files: STP 7000-13565_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)

---- Flange Connector ----