저희 제품과 관련하여 질문이 있으시면 문의 주십시오. 본사의 전문가가 성심껏 도와드리겠습니다! 1833-8183
Zoom
M12 MALE 90° SHIELDED
실제 제품은 이미지와 다를 수 있습니다.

M12 MALE 90° SHIELDED

PVC 4X0.34 shielded GRAY, 3m
Art.No.: 7000-13141-3300300
무게 0.181 kg
 제품 비교하기

추천제품

Male 90°
M12, 4핀
쉴드케이블
A-coded
화학성분 및 오일에 강한 플라스틱 케이스
강한 화학성분에 대한 저항력은 각 어플리션에서 테스트되어야 합니다. 문의주십시오.
다른 케이블 길이가 필요하시면 문의바랍니다.
Form
Form 13141
General data
Standards DIN EN 61076-2-101 (M12)
Mounting method 장착 및 잠금
Material (contact) 구리 합금
Material (contact surface) Au
Pollution Degree 3
Stripping length (jacket) 20 mm
Temperature range -25...+85 °C (케이블의 품질에 따라 달라짐)
Technical Data
Operating voltage max. 60 V AC/DC
Operating voltage (only UL listed) 30 V AC/DC
Rated surge voltage 1.5 kV
Operating current per contact max. 4 A
No. of poles 4
Material group IEC 60664-1, category I
Coding A-coded
LED display no
Locking of ports 나사 (M12×1 mm) 0.6 Nm 토크, 직접 체결
Compression gland M12 (SW13)
Protection IP65, IP66K, IP67 커넥터 연결 후 고정시 (EN 60529)
Locking material 아연 다이케스팅, 무광택 니켈 도금
Material PUR
Cables
Cable number 330
No./diameter of wires 4× 0.34 mm²
Wire isolation PVC (갈, 백, 청, 흑)
Jacket Color 회색
Material (jacket) PVC
Outer Ø 5.9 mm ±5%
Bend radius (fixed) 5× 외경 Ø
Bend radius (moving) 15× 외경 Ø
Temperature range (fixed) -25...+80 °C
Temperature range (mobile) -5...+70 °C
Shield yes
Color (jacket) 회색
Approval (cable) CE conform
제품자료
EAN 4048879200677
eClass 27279218
세번부호 85444290
원산지 DE
포장단위 1
 
제품 데이터
cULus
* UL/CSA 케이블 적용