저희 제품과 관련하여 질문이 있으시면 문의 주십시오. 본사의 전문가가 성심껏 도와드리겠습니다! 1833-8183
Zoom
M8 male 0° / M8 female 90° snap-in LED
실제 제품은 이미지와 다를 수 있습니다.

M8 male 0° / M8 female 90° snap-in LED

PUR 3x0.25 bk UL/CSA+robot+drag chain 1m
Art.No.: 7000-88161-6500100
무게 0.032 kg
 제품 비교하기

추천제품

Male 스트레이트 – female 90°
M8 (Snap In) – M8 (Snap In), 3핀
2× LED (PNP), (NPN - 문의주십시오)
다른 케이블 길이가 필요하시면 문의바랍니다.
화학성분 및 오일에 강한 플라스틱 케이스
강한 화학성분에 대한 저항력은 각 어플리션에서 테스트되어야 합니다. 문의주십시오.
Form
Form 88161
General data
Standards DIN EN 61076-2-104 (M8)
Pollution Degree 3
Temperature range -25...+85 °C (케이블의 품질에 따라 달라짐)
Technical Data
Operating voltage 24 V DC ±25%
Operating voltage (only UL listed) max. 30 V DC
Rated surge voltage 0.8 kV
Operating current per contact max. 4 A
Material group IEC 60664-1, category I
LED display 황색/녹색
Locking of ports M8 Snap In
Protection IP65 - 커넥터 연결 후 고정시 (EN 60529)
Material PUR
suitable for corrugated tube (internal Ø) 6.5 mm
Cables
No./diameter of wires 3× 0.25 mm²
Wire isolation PP (갈,청,흑)
C-track properties 10 Mio.
Material (jacket) PUR (UL/CSA), welding spark
Outer Ø 4.3 mm ±5%
Bend radius (moving) 10× 외경 Ø
Temperature range (fixed) -40...+80 °C
Temperature range (mobile) -25...+80 °C
Cable identification 650
Cable Type 5 (PUR schweißfunkenbeständig)
Approval (cable) cURus (AWM-Style 20549/10493); CE conform
Cable weight [g/m] 26,40
Material (wire) 구리선, 도금하지 않음
Resistor (core) max. 79 Ω/km (20 °C)
Single wire Ø (core) 0.1 mm
Construction (core) 32× 0.1 mm (6 등급 멀티코어)
Diameter (core) 3× 0.25 mm²
AWG AWG 24 와 유사 굵기
Material (wire isolation) PP
Material property (wire isolation) 무CFC, 무할로젠, 무카드뮴, 무실리콘, 무연
Shore hardness (wire isolation) 74 ±3 D
Wire-Ø incl. isolation 1.25 mm ±5%
Color/numbering of wires 갈, 흑, 청
Stranding combination 트위스트된 3개의 와이어
Shield no
Material (jacket) PUR
Material property (jacket) 무CFC, 무할로젠, 무카드뮴, 무실리콘, 무연, 무광택, 저점착, 기계 정상 작동, 내마모성, 내가수분해성, 내균성, 용접용
Shore hardness (jacket) 58 ±3 D
Outer-Ø (jacket) 4.3 mm ±5%
Color (jacket) 검정색
chemical resistance 양호한 내유성, 내연료성, 내화학성 (EN 60811-404)
Nominal voltage 300 V AC
Test voltage 2500 V AC
Current load capacity DIN VDE 0298-4 에 의거
Temperature range (fixed) -40...+80 °C, (+90 °C 에서 최대 10 000 시간 동작)
Temperature range (mobile) -25...+80 °C, (+90 °C 에서는 최대 10 000시간 작동)
Bend radius (fixed) 5× 외경 Ø
Bend radius (moving) 10× 외경 Ø
No. of bending cycles (C-track) max. 10 Mio. (25 °C)
Traversing distance (C-track) max. 5 m (horizontal)
Travel speed (C-track) max. 3.3 m/s
Acceleration (C-track) max. 5 m/s²
Torsion stress ±360°/m
No. of torsion cycles max. 1 Mio. (25 °C)
Torsion speed 분당 35 사이클
Jacket Color 검정색
제품자료
eClass 27061801
세번부호 85444290
원산지 DE
포장단위 1
 
제품 데이터
cULus
* UL/CSA 케이블 적용