저희 제품과 관련하여 질문이 있으시면 문의 주십시오. 본사의 전문가가 성심껏 도와드리겠습니다! 1833-8183
Zoom
M8 male 0° / M12 female 0°
실제 제품은 이미지와 다를 수 있습니다.

M8 male 0° / M12 female 0°

PUR 3x0.25 gy UL/CSA+drag chain 1.3m
Art.No.: 7000-88241-2300130
무게 0.05 kg
 제품 비교하기

추천제품

Male 스트레이트 – female 스트레이트
M8 – M12, 3핀
Art-No. 7005 -M12/M8 Lite (육각, 플라스틱)는 문의하여 주십시오.
다른 케이블 길이가 필요하시면 문의바랍니다.
화학성분 및 오일에 강한 플라스틱 케이스
강한 화학성분에 대한 저항력은 각 어플리션에서 테스트되어야 합니다. 문의주십시오.
Form
Form 88241
General data
Standards DIN EN 61076-2-101 (M12), DIN EN 61076-2-104 (M8)
Mounting method 장착 및 잠금
Material (contact) 구리 합금
Material (contact surface) Au
Material (gasket) FKM
Pollution Degree 3
Temperature range -25...+85 °C (케이블의 품질에 따라 달라짐)
Technical Data
Operating voltage max. 50 V AC/60 V DC
Operating voltage (only UL listed) max. 30 V AC/DC
Rated surge voltage 1.5 kV
Operating current per contact max. 4 A
No. of poles 3
Material group IEC 60664-1, category I
Coding M12, A-coded
Locking of ports 나사 (M8/M12×1 mm) 0.4/0.6 Nm 토크, 직접 체결
Compression gland M8 (SW9), M12 (SW13)
Protection IP65, IP66K, IP67 커넥터 연결 후 고정시 (EN 60529)
Locking material 아연 다이케스팅, 무광택 니켈 도금
Material PUR
suitable for corrugated tube (internal Ø) M12 (10 mm); M8 (6.5 mm)
Cables
No./diameter of wires 3× 0.25 mm²
C-track properties 10 Mio.
Wire isolation PP (갈,청,흑)
Material (jacket) PUR (UL/CSA)
Outer Ø 4.1 mm ±5%
Bend radius (moving) 10× 외경 Ø
Temperature range (fixed) -40...+80 °C
Temperature range (mobile) -25...+80 °C
Cable identification 230
Cable Type 3 (PUR)
Approval (cable) cURus (AWM-Style 20549/10493); CE conform
Cable weight [g/m] 26,40
Material (wire) 구리선, 도금하지 않음
Resistor (core) max. 79 Ω/km (20 °C)
Single wire Ø (core) 0.1 mm
Construction (core) 32× 0.1 mm (6 등급 멀티코어)
Diameter (core) 3× 0.25 mm²
AWG AWG 24 와 유사 굵기
Material (wire isolation) PP
Material property (wire isolation) 무CFC, 무할로젠, 무카드뮴, 무실리콘, 무연
Shore hardness (wire isolation) 70 ±5 D
Wire-Ø incl. isolation 1.25 mm ±5%
Color/numbering of wires 갈, 흑, 청
Stranding combination 트위스트된 3개의 와이어
Shield no
Material (jacket) PUR
Material property (jacket) 무CFC, 무할로젠, 무카드뮴, 무실리콘, 무연, 무광택, 저점착, 기계 정상 작동, 내마모성, 내가수분해성, 내균성
Shore hardness (jacket) 90 ±5 A
Outer-Ø (jacket) 4.1 mm ±5%
Color (jacket) 회색
chemical resistance 양호한 내유성, 내연료성, 내화학성 (EN 60811-404)
Nominal voltage 300 V AC
Test voltage 2500 V AC
Current load capacity DIN VDE 0298-4 에 의거
Temperature range (fixed) -40...+80 °C, (+90 °C 에서 최대 10 000 시간 동작)
Temperature range (mobile) -25...+80 °C, (+90 °C 에서는 최대 10 000시간 작동)
Bend radius (fixed) 5× 외경 Ø
Bend radius (moving) 10× 외경 Ø
No. of bending cycles (C-track) max. 10 Mio. (25 °C)
Travel speed (C-track) max. 3 m/s
Acceleration (C-track) max. 10 m/s²
Torsion stress ±180°/m
No. of torsion cycles max. 2 Mio. (25 °C)
Torsion speed 분당 35 사이클
Jacket Color 회색
제품자료
EAN 4048879689045
eClass 27279218
세번부호 85444290
원산지 DE
포장단위 1
 
제품 데이터
cCSAus
cULus
* UL/CSA 케이블 적용