저희 제품과 관련하여 질문이 있으시면 문의 주십시오. 본사의 전문가가 성심껏 도와드리겠습니다! 1833-8183
Zoom
M12 male 90° / M8 female 90°
실제 제품은 이미지와 다를 수 있습니다.

M12 male 90° / M8 female 90°

PUR 3x0.25 gy UL/CSA+robot+drag chain 2m
Art.No.: 7000-40681-2500200
무게 0.066 kg
 제품 비교하기
Male 90° – female 90°
M12 – M8, 3핀
화학성분 및 오일에 강한 플라스틱 케이스
강한 화학성분에 대한 저항력은 각 어플리션에서 테스트되어야 합니다. 문의주십시오.
다른 케이블 길이가 필요하시면 문의바랍니다.
Form
Form 40681
Technical Data
Operating voltage max. 50 V AC/60 V DC
Operating voltage (only UL listed) max. 30 V AC/DC
Operating current per contact max. 4 A
Material group IEC 60664-1, category I
Locking of ports 나사 (M8/M12×1 mm) 0.4/0.6 Nm 토크, 직접 체결
Compression gland M8 (SW9), M12 (SW13)
Protection IP66K, IP67 커넥터 연결 후 고정시 (EN 60529)
Locking material 아연 다이케스팅, 니켈도금
Material PUR
suitable for corrugated tube (internal Ø) M12 (10 mm); M8 (6.5 mm)
Rated surge voltage 1.5 kV
General data
Standards DIN EN 61076-2-101 (M12), DIN EN 61076-2-104 (M8)
Pollution Degree 3
Temperature range -25...+85 °C (케이블의 품질에 따라 달라짐)
Cables
No./diameter of wires 3× 0.25 mm²
Wire isolation PP (갈,청,흑)
C-track properties 10 Mio.
Material (jacket) PUR (UL/CSA), welding spark
Outer Ø 4.3 mm ±5%
Bend radius (moving) 10× 외경 Ø
Temperature range (fixed) -40...+80 °C
Temperature range (mobile) -25...+80 °C
Cable identification 250
Cable Type 5 (PUR schweißfunkenbeständig)
Approval (cable) cURus (AWM-Style 20549/10493); CE conform
Cable weight [g/m] 26,40
Material (wire) 구리선, 도금하지 않음
Resistor (core) max. 79 Ω/km (20 °C)
Single wire Ø (core) 0.1 mm
Construction (core) 32× 0.1 mm (6 등급 멀티코어)
Diameter (core) 3× 0.25 mm²
AWG AWG 24 와 유사 굵기
Material (wire isolation) PP
Material property (wire isolation) 무CFC, 무할로젠, 무카드뮴, 무실리콘, 무연
Shore hardness (wire isolation) 74 ±3 D
Wire-Ø incl. isolation 1.25 mm ±5%
Color/numbering of wires 갈, 흑, 청
Stranding combination 트위스트된 3개의 와이어
Shield no
Material (jacket) PUR
Material property (jacket) 무CFC, 무할로젠, 무카드뮴, 무실리콘, 무연, 무광택, 저점착, 기계 정상 작동, 내마모성, 내가수분해성, 내균성, 용접용
Shore hardness (jacket) 58 ±3 D
Outer-Ø (jacket) 4.3 mm ±5%
Color (jacket) 회색
chemical resistance 양호한 내유성, 내연료성, 내화학성 (EN 60811-404)
Nominal voltage 300 V AC
Test voltage 2500 V AC
Current load capacity DIN VDE 0298-4 에 의거
Temperature range (fixed) -40...+80 °C, (+90 °C 에서 최대 10 000 시간 동작)
Temperature range (mobile) -25...+80 °C, (+90 °C 에서는 최대 10 000시간 작동)
Bend radius (fixed) 5× 외경 Ø
Bend radius (moving) 10× 외경 Ø
No. of bending cycles (C-track) max. 10 Mio. (25 °C)
Traversing distance (C-track) max. 5 m (horizontal)
Travel speed (C-track) max. 3.3 m/s
Acceleration (C-track) max. 5 m/s²
Torsion stress ±360°/m
No. of torsion cycles max. 1 Mio. (25 °C)
Torsion speed 분당 35 사이클
Jacket Color 회색
제품자료
EAN 4048879158299
eClass 27279218
세번부호 85444290
원산지 DE
포장단위 1
 
제품 데이터
  • 다운로드 데이터시트
  • 다운로드 Approval: CSA CA 7000-40681-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csa_z_b.pdf
  • 다운로드 Approval: CSA US 7000-40681-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csau_z_b.pdf
  • 다운로드 Certificate 7000-18001_ax_2_i.pdf
  • 다운로드 Construction files: STP 7000-40681_stp_x_a.zip
  • 다운로드 Information: China-RoHS EPUP-E_CHR_x_1.pdf
  • 다운로드 Information: EU declaration of conformity 7000-40561_18-08.19_ce_z_c.pdf
cULus
* UL/CSA 케이블 적용