저희 제품과 관련하여 질문이 있으시면 문의 주십시오. 본사의 전문가가 성심껏 도와드리겠습니다! 1833-8183
Zoom
POWER DISTRIBUTOR PD4 7/8'' 4 POLE
실제 제품은 이미지와 다를 수 있습니다.

POWER DISTRIBUTOR PD4 7/8'' 4 POLE

24+E male to 4 x 7/8'' 4-pole female
Art.No.: 27680
무게 0.635 kg
 제품 비교하기

추천제품

산업용 male 플러그 24+PE
to 4× 7/8" UNF female
4핀
General data
Temperature range -30...+85 °C
Dimensions H×W×D 165×70×100 mm
Technical Data
Operating voltage 50 V AC/120 V DC (SELV)
Operating current per contact max. 9 A
Protection IP67 - 커넥터 연결 후 고정시 (EN 60529)
Housing 알루미늄 다이캐스팅 (파우더 코팅)
Locking of ports 2-핸드 고정 (2 클램프)
제품자료
EAN 4048879063456
eClass 27279219
세번부호 85369010
원산지 CZ
포장단위 1
 
제품 데이터