저희 제품과 관련하여 질문이 있으시면 문의 주십시오. 본사의 전문가가 성심껏 도와드리겠습니다! 1833-8183
Zoom
M12 MALE 90°
실제 제품은 이미지와 다를 수 있습니다.

M12 MALE 90°

PUR 5X0.34 black UL/CSA, drag ch 7.5m
Art.No.: 7000-12121-7320750
대체품:    7000-12121-7321000
무게 0.314 kg
 제품 비교하기

추천제품

Male 90°
M12, 5핀
Art-No. 7005 -M12 Lite (육각, 플라스틱)는 문의하여 주십시오.
케이블 슬리브 포함
화학성분 및 오일에 강한 플라스틱 케이스 강한 화학성분에 대한 저항력은 각 어플리션에서 테스트되어야 합니다. 문의주십시오. 다른 케이블 길이가 필요하시면 문의바랍니다.
양식
양식 12121
케이블
수/와이어 직경 5× 0.34 mm²
절연선 PP (갈,백,청,흑,회)
C-track 특징 10 Mio.
외피재질 PUR (UL/CSA)
외경 4.8 mm ±5%
굴곡 반경(이동시) 10× 외경 Ø
온도범위 (고정시) -40...+80 °C
온도범위 (이동시) -25...+80 °C
케이블 식별 732
케이블 종류 3 (PUR)
승인 (케이블) cRUus (AWM-Style 20549/10493); CE conform
케이블 무게 [G/m] 41,80
재질(wire) 구리선, 도금하지 않음
저항 (코어) max. 57 Ω/km (20 °C)
싱글 와이어-Ø 0.1 mm
설치 (코어) 42× 0.1 mm (6 등급 멀티코어)
단면적 (와이어) 5× 0.34 mm²
AWG AWG 22 와 유사 굵기
재질 (와이어 외피 재질) PP
재질 특성 (와이어 외피 재질) 무CFC, 무할로젠, 무카드뮴, 무실리콘, 무연
쇼어 경도 (절연 와이어) 70 ±5 D
절연 포함 와이어-Ø 1.25 mm ±5%
와이어의 종류 칼라/넘버 갈, 흑, 청, 백, 회
가닥 묶음 중앙 필러 주위로 5 개의 전선이 꼬여 있습니다.
쉴드 (shielded) no
외피재질 PUR
재질 특성 (외피) 무CFC, 무할로젠, 무카드뮴, 무실리콘, 무연, 무광택, 저점착, 기계 정상 작동, 내마모성, 내가수분해성, 내균성
쇼어 경도 (외피) 90 ±5 A
외경-Ø (외피) 4.8 mm ±5%
색상 (외피) 검정색
화학적 내성 양호한 내유성, 내연료성, 내화학성 (EN 60811-404)
정격 전압 300 V AC
시험 전압 2500 V AC
부하 DIN VDE 0298-4 에 의거
온도범위 (고정시) -40...+80 °C, (+90 °C 에서 최대 10 000 시간 동작)
온도범위 (이동시) -25...+80 °C, (+90 °C 에서는 최대 10 000시간 작동)
굴곡 반경(고정시) 5× 외경 Ø
굴곡 반경(이동시) 10× 외경 Ø
굽힘 사이클 횟수 (C-track) max. 10 Mio. (25 °C)
작동 속도 (C-track) max. 3 m/s
가속 (C-track) max. 10 m/s²
비틀림 응력 ±180°/m
뒤틀림 주기 횟수 max. 2 Mio. (25 °C)
뒤틀림 속도 분당 35 사이클
피복 색상 검정색
기술 정보
작동 전압 max. 125 V AC/DC
동작전압 (UL 인증) max. 30 V AC/DC
정격 서지 전압 1.5 kV
접점당 동작전류 max. 4 A
재질 그룹 IEC 60664-1, category I
코딩 A-coded
포트 잠금 나사 (M12×1 mm) 0.6 Nm 토크, 직접 체결
압축 그랜드 M12 (SW13)
보호 IP65, IP66K, IP67 커넥터 연결 후 고정시 (EN 60529)
Locking 재질 아연 다이케스팅, 무광택 니켈 도금
재질 PUR
플렉서블 튜브에 적합 (내경-Ø) 10 mm
일반 자료
표준 DIN EN 61076-2-101 (M12)
오염도 3
온도 범위 -25...+85 °C (케이블의 품질에 따라 달라짐)
제품자료
EAN 4048879214841
eClass 27279218
세번부호 85444290
원산지 CZ
포장단위 1
 
제품 데이터
cULus
* UL/CSA 케이블 적용