저희 제품과 관련하여 질문이 있으시면 문의 주십시오. 본사의 전문가가 성심껏 도와드리겠습니다! 1833-8183
Zoom
M12 female 0° with cable
실제 제품은 이미지와 다를 수 있습니다.

M12 female 0° with cable

PVC 3x0.34 gy UL/CSA 9,5m
Art.No.: 7000-12181-2130950
무게 0.306 kg
 제품 비교하기

추천제품

Female 스트레이트
M12, 3핀
Art-No. 7005 -M12 Lite (육각, 플라스틱)는 문의하여 주십시오.
케이블 슬리브 포함
화학성분 및 오일에 강한 플라스틱 케이스
강한 화학성분에 대한 저항력은 각 어플리션에서 테스트되어야 합니다. 문의주십시오.
다른 케이블 길이가 필요하시면 문의바랍니다.
양식
양식 12181
케이블
수/와이어 직경 3× 0.34 mm²
절연선 PVC (갈, 청, 흑)
외피재질 PVC (UL/CSA)
외경 4.6 mm ±5%
굴곡 반경(이동시) 10× 외경 Ø
온도범위 (고정시) -30...+80 °C
온도범위 (이동시) -5...+80 °C
케이블 식별 213
케이블 종류 1 (PVC)
승인 (케이블) UL (AWM-Style 2464/1731), CSA
케이블 무게 [G/m] 34,10
재질(wire) 구리선, 도금하지 않음
저항 (코어) max. 60 Ω/km (20 °C)
싱글 와이어-Ø 0.15 mm
설치 (코어) 19× 0.15 mm (5 등급 멀티코어)
단면적 (와이어) 3× 0.34 mm²
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
외경-Ø (외피) 4.6 mm ±5%
색상 (외피) 회색
화학적 내성 양호한 내유성, 내연료성, 내화학성
정격 전압 UL 300 V AC
시험 전압 2000 V AC
부하 DIN VDE 0298-4 에 의거
온도범위 (고정시) -30...+80 °C
온도범위 (이동시) -5...+80 °C
굴곡 반경(고정시) 5× 외경 Ø
굴곡 반경(이동시) 10× 외경 Ø
피복 색상 회색
기술 정보
작동 전압 max. 250 V AC/DC
동작전압 (UL 인증) max. 30 V AC/DC
접점당 동작전류 max. 4 A
정격 서지 전압 2.5 kV
재질 그룹 IEC 60664-1, category I
핀의 수 3
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
탈피 길이 (외피) 20 mm
온도 범위 -25...+85 °C (케이블의 품질에 따라 달라짐)
제품자료
EAN 4048879675239
eClass 27279218
세번부호 85444290
원산지 DE
포장단위 1
 
제품 데이터
cULus
* UL/CSA 케이블 적용