저희 제품과 관련하여 질문이 있으시면 문의 주십시오. 본사의 전문가가 성심껏 도와드리겠습니다! 1833-8183
Zoom
M8 male 0° / M8 female 90° snap-in
실제 제품은 이미지와 다를 수 있습니다.

M8 male 0° / M8 female 90° snap-in

PUR 3x0.25 ye UL/CSA+drag chain 1.5m
Art.No.: 7000-88141-0300150
무게 0.043 kg
 제품 비교하기

추천제품

Male 스트레이트 – female 90°
M8 (Snap In) – M8 (Snap In), 3핀
다른 케이블 길이가 필요하시면 문의바랍니다.
화학성분 및 오일에 강한 플라스틱 케이스
강한 화학성분에 대한 저항력은 각 어플리션에서 테스트되어야 합니다. 문의주십시오.
양식
양식 88141
케이블
수/와이어 직경 3× 0.25 mm²
절연선 PP (갈,청,흑)
C-track 특징 10 Mio.
외피재질 PUR (UL/CSA)
외경 4.1 mm ±5%
굴곡 반경(이동시) 10× 외경 Ø
온도범위 (고정시) -40...+80 °C
온도범위 (이동시) -25...+80 °C
케이블 식별 030
케이블 종류 3 (PUR)
승인 (케이블) cURus (AWM-Style 20549/10493); CE conform
케이블 무게 [G/m] 26,40
재질(wire) 구리선, 도금하지 않음
저항 (코어) max. 79 Ω/km (20 °C)
싱글 와이어-Ø 0.1 mm
설치 (코어) 32× 0.1 mm (6 등급 멀티코어)
단면적 (와이어) 3× 0.25 mm²
AWG AWG 24 와 유사 굵기
재질 (와이어 외피 재질) PP
재질 특성 (와이어 외피 재질) 무CFC, 무할로젠, 무카드뮴, 무실리콘, 무연
쇼어 경도 (절연 와이어) 70 ±5 D
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
쇼어 경도 (외피) 90 ±5 A
외경-Ø (외피) 4.1 mm ±5%
색상 (외피) 황색
화학적 내성 양호한 내유성, 내연료성, 내화학성 (EN 60811-404)
정격 전압 300 V AC
시험 전압 2500 V AC
부하 DIN VDE 0298-4 에 의거
온도범위 (고정시) -40...+80 °C, (+90 °C 에서 최대 10 000 시간 동작)
온도범위 (이동시) -25...+80 °C, (+90 °C 에서는 최대 10 000시간 작동)
굴곡 반경(고정시) 5× 외경 Ø
굴곡 반경(이동시) 10× 외경 Ø
굽힘 사이클 횟수 (C-track) max. 10 Mio. (25 °C)
작동 속도 (C-track) max. 3 m/s
가속 (C-track) max. 10 m/s²
비틀림 응력 ±180°/m
뒤틀림 주기 횟수 max. 2 Mio. (25 °C)
뒤틀림 속도 분당 35 사이클
피복 색상 황색
기술 정보
작동 전압 max. 50 V AC/60 V DC
동작전압 (UL 인증) max. 30 V AC/DC
정격 서지 전압 1.5 kV
접점당 동작전류 max. 4 A
재질 그룹 IEC 60664-1, category I
포트 잠금 M8 Snap In
보호 IP65 - 커넥터 연결 후 고정시 (EN 60529)
재질 PUR
플렉서블 튜브에 적합 (내경-Ø) 6.5 mm
일반 자료
표준 DIN EN 61076-2-104 (M8)
오염도 3
온도 범위 -25...+85 °C (케이블의 품질에 따라 달라짐)
제품자료
EAN 4048879666930
eClass 27061801
세번부호 85444290
원산지 DE
포장단위 1
 
제품 데이터
cCSAus
cULus
* UL/CSA 케이블 적용