저희 제품과 관련하여 질문이 있으시면 문의 주십시오. 본사의 전문가가 성심껏 도와드리겠습니다! 1833-8183
Zoom
M12 male 0° / M8 female 90° LED
실제 제품은 이미지와 다를 수 있습니다.

M12 male 0° / M8 female 90° LED

PUR 3x0.25 bk UL/CSA 10m
Art.No.: 7000-40641-6201000
무게 0.25 kg
 제품 비교하기

추천제품

Male 스트레이트 – female 90°
M12 – M8, 3핀
LED (황색/녹색)
화학성분 및 오일에 강한 플라스틱 케이스
강한 화학성분에 대한 저항력은 각 어플리션에서 테스트되어야 합니다. 문의주십시오.
다른 케이블 길이가 필요하시면 문의바랍니다.
아연 다이케스팅, 세이프 커버 코팅
Form
Form 40641
General data
Standards DIN EN 61076-2-101 (M12), DIN EN 61076-2-104 (M8)
Material (contact) 구리 합금
Material (contact surface) Au
Material (gasket) FKM
Pollution Degree 3
Temperature range -25...+85 °C (케이블의 품질에 따라 달라짐)
Technical Data
Operating voltage 24 V DC ±25%
Operating voltage (only UL listed) 30 V DC
Rated surge voltage 0.8 kV
Operating current per contact max. 4 A
No. of poles 3
Current consumption 5 mA
Material group IEC 60664-1, category I
Coding M12, A-coded
LED display (황색/녹색)
Locking of ports 나사 (M8/M12×1 mm) 0.4/0.6 Nm 토크, 직접 체결
Compression gland M8 (SW9), M12 (SW13)
Protection IP66K, IP67 커넥터 연결 후 고정시 (EN 60529)
Material PUR
suitable for corrugated tube (internal Ø) M12 (10 mm); M8 (6.5 mm)
Locking material 아연 다이케스팅, 세이프 커버 코팅
Cables
No./diameter of wires 3× 0.25 mm²
Wire isolation PVC (갈, 청, 흑)
C-track properties 2 Mio.
Material (jacket) PUR/PVC (UL/CSA)
Outer Ø 4.5 mm ±5%
Bend radius (moving) 15× 외경 Ø
Temperature range (fixed) -30...+80 °C
Temperature range (mobile) -5...+80 °C
Cable identification 620
Cable Type 2 (PUR/PVC)
Approval (cable) UL (AWM-Style 20549/1731), CSA; CE conform
Cable weight [g/m] 26,62
Material (wire) 구리선, 도금하지 않음
Resistor (core) max. 79 Ω/km (20 °C)
Single wire Ø (core) 0.1 mm
Construction (core) 32× 0.1 mm (6 등급 멀티코어)
Diameter (core) 3× 0.25 mm²
AWG AWG 24 와 유사 굵기
Material (wire isolation) PVC
Material property (wire isolation) 무CFC, 무카드뮴, 무실리콘, 무연
Shore hardness (wire isolation) 43 ±5 D
Wire-Ø incl. isolation 1.25 mm ±5%
Color/numbering of wires 갈, 흑, 청
Stranding combination 트위스트된 3개의 와이어
Shield no
Material (jacket) PUR
Material property (jacket) 무CFC, 무할로젠, 무카드뮴, 무실리콘, 무연, 무광택, 저점착, 기계 정상 작동, 내마모성, 내가수분해성, 내균성
Shore hardness (jacket) 85 ±5 A
Outer-Ø (jacket) 4.5 mm ±5%
Color (jacket) 검정색
chemical resistance 양호한 내유성, 내연료성, 내화학성
Nominal voltage UL 300 V AC
Test voltage 2000 V AC
Current load capacity DIN VDE 0298-4 에 의거
Temperature range (fixed) -30...+80 °C
Temperature range (mobile) -5...+80 °C
Bend radius (fixed) 10× 외경 Ø
Bend radius (moving) 15× 외경 Ø
No. of bending cycles (C-track) max. 2 Mio. (25 °C)
Traversing distance (C-track) max. 5 m (horizontal)
Travel speed (C-track) max. 3.3 m/s
Acceleration (C-track) max. 5 m/s²
Jacket Color 검정색
제품자료
EAN 4048879298018
eClass 27279218
세번부호 85444290
원산지 DE
포장단위 1
 
제품 데이터
cCSAus
cULus
* UL/CSA 케이블 적용