저희 제품과 관련하여 질문이 있으시면 문의 주십시오. 본사의 전문가가 성심껏 도와드리겠습니다! 1833-8183
Zoom
M12 Power L-coded 5pol. male 90° / female 90°
실제 제품은 이미지와 다를 수 있습니다.

M12 Power L-coded 5pol. male 90° / female 90°

PUR 5x1.5 gy UL/CSA+drag chain 3m
Art.No.: 7000-P4271-P080300
무게 0.457 kg
 제품 비교하기

추천제품

Male 90° – female 90°
M12 – M12, 5핀
L-coded
케이블 슬리브 포함
화학성분 및 오일에 강한 플라스틱 케이스 강한 화학성분에 대한 저항력은 각 어플리션에서 테스트되어야 합니다. 문의주십시오. 다른 케이블 길이가 필요하시면 문의바랍니다.
양식
양식 P4271
케이블
수/와이어 직경 5× 1.5 mm²
절연선 PP (갈,백,청,흑,회,넘버링)
C-track 특징 5 Mio.
외피재질 PUR (UL/CSA)
외경 8.7 mm ±5%
굴곡 반경(이동시) 10× 외경 Ø
온도범위 (고정시) -50...+80 °C
온도범위 (이동시) -20...+80 °C
케이블 식별 P08
케이블 종류 3 (PUR)
승인 (케이블) cURus (AWM-Style 21223/10492)
케이블 무게 [G/m] 129,80
재질(wire) 구리선, 도금하지 않음
저항 (코어) max. 13.3 Ω/km (20 °C)
싱글 와이어-Ø 0.15 mm
설치 (코어) 84× 0.15 mm (6 등급 멀티코어)
단면적 (와이어) 5× 1.5 mm²
AWG AWG 16 과 유사한 굵기
재질 (와이어 외피 재질) PP
재질 특성 (와이어 외피 재질) 무CFC, 무할로젠, 무카드뮴, 무실리콘, 무연
쇼어 경도 (절연 와이어) 60 ±5 D
절연 포함 와이어-Ø 2.3 mm ±5%
와이어의 종류 칼라/넘버 흑,청,백,갈,회,넘버링
가닥 묶음 중앙 필러 주위로 5 개의 전선이 꼬여 있습니다.
쉴드 (shielded) no
외피재질 PUR
재질 특성 (외피) 무CFC, 무할로젠, 무카드뮴, 무실리콘, 무연, 무광택, 저점착, 기계 정상 작동, 내마모성, 내가수분해성, 내균성
쇼어 경도 (외피) 90 ±5 A
외경-Ø (외피) 8.7 mm ±5%
색상 (외피) 회색
화학적 내성 양호한 내유성, 내연료성, 내화학성 (EN 60811-404)
정격 전압 1000 V AC
시험 전압 10.0 kV
부하 DIN VDE 0298-4 에 의거
온도범위 (고정시) -50...+80 °C
온도범위 (이동시) -20...+80 °C
굴곡 반경(고정시) 7.5× 외경 Ø
굴곡 반경(이동시) 10× 외경 Ø
굽힘 사이클 횟수 (C-track) max. 5 Mio. (25 °C)
이송거리 (C-Track) max. 5 m (horizontal)
작동 속도 (C-track) max. 3.3 m/s
가속 (C-track) max. 5 m/s²
비틀림 응력 ±180°/m
뒤틀림 주기 횟수 max. 2 Mio. (25 °C)
뒤틀림 속도 분당 35 사이클
피복 색상 회색
기술 정보
작동 전압 max. 63 V AC/DC
정격 서지 전압 1.5 kV
접점당 동작전류 max. 16 A
재질 그룹 IEC 60664-1, category I
코딩 L-coded
포트 잠금 나사 (M12×1 mm) 0.6 Nm 토크, 직접 체결
압축 그랜드 M12 (SW17)
보호 IP65, IP67 스크류 체결시 (EN 60529)
Locking 재질 아연 다이케스팅, 무광택 니켈 도금
재질 PUR
플렉서블 튜브에 적합 (내경-Ø) 12 mm
일반 자료
표준 IEC 61076-2-111
설치방법 장착 및 잠금
오염도 3
온도 범위 -25...+85 °C (케이블의 품질에 따라 달라짐)
제품자료
EAN 4048879744041
eClass 27279218
세번부호 85444290
원산지 DE
포장단위 1
 
제품 데이터