This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Find out more here.
양식 | 40301 |
---|
수/와이어 직경 | 3× 0.34 mm² |
---|---|
절연선 | PVC (갈, 청, 흑) |
외피재질 | PVC (UL/CSA) |
외경 | 4.6 mm ±5% |
굴곡 반경(이동시) | 10× 외경 Ø |
온도범위 (고정시) | -30...+80 °C |
온도범위 (이동시) | -5...+80 °C |
케이블 식별 | 013 |
케이블 종류 | 1 (PVC) |
승인 (케이블) | UL (AWM-Style 2464/1731), CSA |
케이블 무게 [G/m] | 34,10 |
재질(wire) | 구리선, 도금하지 않음 |
저항 (코어) | max. 60 Ω/km (20 °C) |
싱글 와이어-Ø | 0.15 mm |
설치 (코어) | 19× 0.15 mm (5 등급 멀티코어) |
단면적 (와이어) | 3× 0.34 mm² |
AWG | AWG 22 와 유사 굵기 |
재질 (와이어 외피 재질) | PVC |
재질 특성 (와이어 외피 재질) | 무CFC, 무카드뮴, 무실리콘, 무연 |
쇼어 경도 (절연 와이어) | 45 ±5 D |
절연 포함 와이어-Ø | 1.25 mm ±5% |
와이어의 종류 칼라/넘버 | 갈, 흑, 청 |
가닥 묶음 | 트위스트된 3개의 와이어 |
쉴드 (shielded) | no |
외피재질 | PVC |
재질 특성 (외피) | 무CFC, 무카드뮴, 무실리콘, 무연 |
쇼어 경도 (외피) | 85 ±5 A |
외경-Ø (외피) | 4.6 mm ±5% |
색상 (외피) | 황색 |
화학적 내성 | 양호한 내유성, 내연료성, 내화학성 |
정격 전압 | UL 300 V AC |
시험 전압 | 2000 V AC |
부하 | DIN VDE 0298-4 에 의거 |
온도범위 (고정시) | -30...+80 °C |
온도범위 (이동시) | -5...+80 °C |
굴곡 반경(고정시) | 5× 외경 Ø |
굴곡 반경(이동시) | 10× 외경 Ø |
피복 색상 | 황색 |
작동 전압 | max. 250 V AC/DC |
---|---|
동작전압 (UL 인증) | max. 30 V AC/DC |
접점당 동작전류 | max. 4 A |
재질 그룹 | IEC 60664-1, category I |
코딩 | A-coded |
포트 잠금 | 나사 (M12×1 mm) 0.6 Nm 토크, 직접 체결 |
압축 그랜드 | M12 (SW13) |
보호 | IP66K, IP67 커넥터 연결 후 고정시 (EN 60529) |
Locking 재질 | 아연 다이케스팅, 무광택 니켈 도금 |
재질 | PUR |
플렉서블 튜브에 적합 (내경-Ø) | 10 mm |
표준 | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
---|---|
오염도 | 3 |
온도 범위 | -25...+85 °C (케이블의 품질에 따라 달라짐) |
eClass | 27061801 |
---|---|
세번부호 | 85444290 |
원산지 | DE |
포장단위 | 1 |