저희 제품과 관련하여 질문이 있으시면 문의 주십시오. 본사의 전문가가 성심껏 도와드리겠습니다! 1833-8183
Zoom
M12 MALE 90° / M12 FEMALE 90°
실제 제품은 이미지와 다를 수 있습니다.

M12 MALE 90° / M12 FEMALE 90°

PVC 5X0.34 black 1m
Art.No.: 7000-40285-7290100
무게 0.082 kg
 제품 비교하기

추천제품

Male 90° – female 90°
M12 – M12, 5핀
케이블 슬리브 포함
Art-No. 7005 -M12 Lite (육각, 플라스틱)는 문의하여 주십시오.
화학성분 및 오일에 강한 플라스틱 케이스 강한 화학성분에 대한 저항력은 각 어플리션에서 테스트되어야 합니다. 문의주십시오. 다른 케이블 길이가 필요하시면 문의바랍니다.
양식
양식 40285
케이블
케이블 번호 729
수/와이어 직경 5× 0.34 mm²
절연선 PVC (갈, 백, 청, 흑, 회)
피복 색상 검정색
외피재질 PVC
외경 5.9 mm ±5%
굴곡 반경(이동시) 10× 외경 Ø
온도범위 (고정시) -30...+80 °C
온도범위 (이동시) -5...+70 °C
케이블 식별 729
승인 (케이블) CE conform
케이블 무게 [G/m] 59,51
재질(wire) 구리선, 도금하지 않음
저항 (코어) max. 57 Ω/km (20 °C)
싱글 와이어-Ø 0.15 mm
설치 (코어) 19× 0.15 mm (5 등급 멀티코어)
단면적 (와이어) 5× 0.34 mm²
AWG AWG 22 와 유사 굵기
재질 (와이어 외피 재질) PVC
와이어의 종류 칼라/넘버 갈, 흑, 청, 백, 회
가닥 묶음 중앙 필러 주위로 5 개의 전선이 꼬여 있습니다.
쉴드 (shielded) no
외피재질 PVC
외경-Ø (외피) 5.9 mm ±5%
색상 (외피) 검정색
화학적 내성 양호한 내유성, 내연료성, 내화학성
정격 전압 300/500 V AC
시험 전압 2000 V AC
온도범위 (고정시) -30...+70 °C
온도범위 (이동시) -5...+70 °C
굴곡 반경(이동시) 10× 외경 Ø
기술 정보
작동 전압 max. 125 V AC/DC
동작전압 (UL 인증) max. 30 V AC/DC
정격 서지 전압 1.5 kV
접점당 동작전류 max. 4 A
재질 그룹 IEC 60664-1, category I
핀의 수 5
코딩 A-coded
LED 디스플레이 no
포트 잠금 나사 (M12×1 mm) 0.6 Nm 토크, 직접 체결
압축 그랜드 M12 (SW13)
보호 IP65, IP66K, IP67 커넥터 연결 후 고정시 (EN 60529)
Locking 재질 아연 다이케스팅, 무광택 니켈 도금
재질 PUR
플렉서블 튜브에 적합 (내경-Ø) 10 mm
일반 자료
표준 DIN EN 61076-2-101 (M12)
오염도 3
온도 범위 -25...+85 °C (케이블의 품질에 따라 달라짐)
제품자료
세번부호 85444290
원산지 DE
포장단위 1
 
제품 데이터
cCSAus
cULus
* UL/CSA 케이블 적용