추천제품
Male 90° – female 90°
M12, 4핀 – M12, 2핀
B-coded
쉴드케이블
화학성분 및 오일에 강한 플라스틱 케이스
강한 화학성분에 대한 저항력은 각 어플리션에서 테스트되어야 합니다. 문의주십시오.
다른 케이블 길이가 필요하시면 문의바랍니다.
M12, 4핀 – M12, 2핀
B-coded
쉴드케이블
화학성분 및 오일에 강한 플라스틱 케이스
강한 화학성분에 대한 저항력은 각 어플리션에서 테스트되어야 합니다. 문의주십시오.
다른 케이블 길이가 필요하시면 문의바랍니다.
Form
Form | 44021 |
---|
General data
Standards | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
---|---|
Mounting method | 장착 및 잠금 |
Material (contact) | 구리 합금 |
Material (contact surface) | Au |
Material (gasket) | FKM |
Pollution Degree | 3 |
Temperature range | -25...+85 °C (케이블의 품질에 따라 달라짐) |
Technical Data
Operating voltage | max. 60 V AC/DC |
---|---|
Operating voltage (only UL listed) | 30 V AC/DC |
Rated surge voltage | 1.5 kV |
Operating current per contact | max. 4 A |
No. of poles | M12, 4핀 – M12, 2핀 |
Material group | IEC 60664-1, category I |
Coding | B-coded |
LED display | no |
Locking of ports | 나사 (M12×1 mm) 0.6 Nm 토크, 직접 체결 |
Compression gland | M12 (SW13) |
Protection | IP65, IP66K, IP67 커넥터 연결 후 고정시 (EN 60529) |
Material | PUR |
Locking material | 아연 다이케스팅, 무광택 니켈 도금 |
suitable for corrugated tube (internal Ø) | 없음 |
Cables
No./diameter of wires | 1× 2× 0.25 mm² |
---|---|
Wire isolation | PE (적, 녹) |
C-track properties | 10 Mio. |
Jacket Color | 보라 |
Material (jacket) | PUR (UL/CSA) |
Outer Ø | 7.8 mm ±5% |
Bend radius (moving) | 12× 외경 Ø |
Temperature range (fixed) | -40...+80 °C |
Temperature range (mobile) | -20...+60 °C |
Cable identification | 840 |
Approval (cable) | UL (AWM-Style 20236/1589), CSA; CE |
Cable weight [g/m] | 82,50 |
Material (wire) | 구리선, 도금하지 않음 |
Resistor (core) | max. 78 Ω/km (20 °C) |
Single wire Ø (core) | 0.127 mm |
Construction (core) | 19× 0.127 mm |
Diameter (core) | 1× 2× 0.25 mm² |
AWG | AWG 24 와 유사 굵기 |
Material (wire isolation) | PE |
Wire-Ø incl. isolation | 2.55 mm ±5% |
Color/numbering of wires | 적,녹 |
Stranding combination | 트위스트된 2개의 와이어 |
Shield | yes |
optical shield cover | min. 70% |
Material (jacket) | PUR |
Outer-Ø (jacket) | 7.8 mm ±5% |
Color (jacket) | 보라 |
chemical resistance | 양호한 내유성, 내연료성, 내화학성 |
thermal resistance | 난연 |
Nominal voltage | 250 V |
Temperature range (fixed) | -40...+80 °C |
Temperature range (mobile) | -20...+60 °C |
Bend radius (fixed) | 10× 외경 Ø |
Bend radius (moving) | 12× 외경 Ø |
No. of bending cycles (C-track) | max. 10 Mio. (25 °C) |
Traversing distance (C-track) | max. 5 m (horizontal) |
Travel speed (C-track) | max. 3 m/s |
Acceleration (C-track) | max. 5 m/s² |
제품자료
EAN | 4048879142014 |
---|---|
eClass | 27061801 |
세번부호 | 85444290 |
원산지 | DE |
포장단위 | 1 |

* UL/CSA 케이블 적용