저희 제품과 관련하여 질문이 있으시면 문의 주십시오. 본사의 전문가가 성심껏 도와드리겠습니다! 1833-8183
Zoom
MSUD DOUBLE VALVE PLUG FORM BI 11MM
실제 제품은 이미지와 다를 수 있습니다.

MSUD DOUBLE VALVE PLUG FORM BI 11MM

PUR 4X0.75 black 5m
Art.No.: 7000-58101-6270500
무게 0.428 kg
 제품 비교하기

추천제품

Form BI (11 mm)
24 V AC ±20% / DC ±25%
LED, Suppression
연결 케이블 L=100 mm
다른 케이블 길이가 필요하시면 문의바랍니다.
화학성분 및 오일에 강한 플라스틱 케이스
강한 화학성분에 대한 저항력은 각 어플리션에서 테스트되어야 합니다. 문의주십시오.
양식
양식 58101
케이블
수/와이어 직경 4× 0.75 mm²
절연선 PVC (흑1, 흑2, 녹/황)
C-track 특징 2 Mio.
외피재질 PUR/PVC (UL/CSA)
외경 6.5 mm ±5%
굴곡 반경(이동시) 15× 외경 Ø
온도범위 (고정시) -30...+80 °C
온도범위 (이동시) -5...+80 °C
케이블 식별 627
케이블 종류 2 (PUR/PVC)
승인 (케이블) UL (AWM-Style 20549/1731), CSA; CE conform
케이블 무게 [G/m] 74,80
재질(wire) 구리선, 도금하지 않음
저항 (코어) max. 26 Ω/km (20 °C)
싱글 와이어-Ø 0.15 mm
설치 (코어) 42× 0.15 mm (6 등급 멀티코어)
단면적 (와이어) 4× 0.75 mm²
AWG AWG 18 과 유사 굵기
재질 (와이어 외피 재질) PVC
재질 특성 (와이어 외피 재질) 무CFC, 무카드뮴, 무실리콘, 무연
쇼어 경도 (절연 와이어) 43 ±5 D
절연 포함 와이어-Ø 1.8 mm ±5%
와이어의 종류 칼라/넘버 흑색, 넘버링됨, 녹/황
가닥 묶음 트위스트된 4개의 와이어
쉴드 (shielded) no
외피재질 PUR/PVC
재질 특성 (외피) 무CFC, 무할로젠, 무카드뮴, 무실리콘, 무연, 무광택, 저점착, 기계 정상 작동, 내마모성, 내가수분해성, 내균성
쇼어 경도 (외피) 80 ±5 A (PVC-외피 내부); 85 ±5 A (PUR- 외피)
외경-Ø (외피) 6.5 mm ±5%
색상 (외피) 검정색
화학적 내성 양호한 내유성, 내연료성, 내화학성
정격 전압 UL 300 V AC
시험 전압 2000 V AC
부하 DIN VDE 0298-4 에 의거
온도범위 (고정시) -30...+80 °C
온도범위 (이동시) -5...+80 °C
굴곡 반경(고정시) 10× 외경 Ø
굴곡 반경(이동시) 15× 외경 Ø
굽힘 사이클 횟수 (C-track) max. 2 Mio. (25 °C)
이송거리 (C-Track) max. 5 m (horizontal)
작동 속도 (C-track) max. 3.3 m/s
가속 (C-track) max. 5 m/s²
피복 색상 검정색
기술 정보
작동 전압 24 V AC ±20% / DC ±25%
접점당 동작전류 max. 4 A
스위치 오프 피크전압 max. 55 V
전원 차단시 지연시간 max. 20 ms
LED 디스플레이 (노란색)
소비전류 약 12 mA
하우징 검정색 플라스틱 (회색은 따로 요청)
포트 잠금 M3 (0.4Nm 토크)
보호 IP67 - 커넥터 연결 후 고정시 (EN 60529)
정격 서지 전압 0.8 kV
일반 자료
온도 범위 -25...+85 °C (케이블의 품질에 따라 달라짐)
제품자료
EAN 4048879415682
eClass 27279218
세번부호 85444290
원산지 CZ
포장단위 1
 
제품 데이터
* UL/CSA 케이블 적용