저희 제품과 관련하여 질문이 있으시면 문의 주십시오. 본사의 전문가가 성심껏 도와드리겠습니다! 1833-8183
Zoom
MTS 1-PHASE SAFETY TRANSFORMER
실제 제품은 이미지와 다를 수 있습니다.

MTS 1-PHASE SAFETY TRANSFORMER

P: 160VA IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 24VAC
Art.No.: 86363
대체품:    6686363
무게 2.9 kg
 제품 비교하기

추천제품

단상 안전 트랜스
160 VA
절연등급 T 40/B
다른 전압 사용에 대해서는 문의 주십시오.
General data
Standards EN 61558-1, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
Test isolation voltage 4 kV (prim./sec.)
Mounting method 긴 홀 타입의 설치 및 DIN레일 설치 TH35 (EN 60715)
Temperature range -20...+40 °C (보관온도 -40...+80 °C)
Dimensions H×W×D 101×96×106 mm
Fixing centers a×b×c 86.5×84×4.8 mm
Drill hole Ø 4.8×8.4 mm
Output
Output voltage 24 V AC (SELV)
Output rating 160 VA
Input
Input voltage 230/400 ±15 V AC
Frequency 50...60 Hz
Input current 0.82 A (230 V AC); 0.47 A (400 V AC)
Inrush current 6.1 A (230 V AC); 3.5 A (400 V AC)
Short-circuit current 9.5 A (230 V AC); 5.5 A (400 V AC)
제품자료
EAN 4048879078429
eClass 27031302
세번부호 85043180
원산지 CZ
포장단위 1
 
제품 데이터
cURus