저희 제품과 관련하여 질문이 있으시면 문의 주십시오. 본사의 전문가가 성심껏 도와드리겠습니다! 1833-8183
Zoom
실제 제품은 이미지와 다를 수 있습니다.

Art.No.: 58906
무게 0.23 kg
 제품 비교하기

추천제품

Xenterra 5TX GE
5 포트 - unmanaged 스위치
DIN 레일 설치 TH35 (EN 60715)
연결 케이블은 온라인샵의 "커넥터 & 케이블" 에서 찾을 수 있습니다.
General data
Mounting method DIN-rail mountable TH35 (EN 60715)
Temperature range -40...+70 °C (storage temperature -40...+85 °C)
Housing Metal black
Protection IP20
Dimensions H×W×D 105×110×37.8 mm
Technical Data
Operating voltage 8...28 V AC/9...36 V DC
Transfer rate 10/100/1000 Mbit/s full duplex
Operating modes Autocrossing Autonegotiation
Connections
Fieldbus 5× RJ45
Supply Push-In spring clamp terminals, 0.2...2.5 mm² (0.25...1.5 mm²)
Switch Management
Protocols no
Port Mirroring no
VLAN (QoS) IEEE 802.p yes
Alarm contact no
Remote maintenance no
Webserver no
Switch Form Unmanaged Switch
Diagnostic
Communication status via LED
Monitoring - no voltage yes
제품자료
EAN 4048879830447
세번부호 85176200
원산지 DE
포장단위 1.000
Data cable전체보기
 
제품 데이터
Approvals