저희 제품과 관련하여 질문이 있으시면 문의 주십시오. 본사의 전문가가 성심껏 도와드리겠습니다! 1833-8183
Zoom
RM 14/230V AC OUTPUT RELAY
실제 제품은 이미지와 다를 수 있습니다.

RM 14/230V AC OUTPUT RELAY

IN: 230 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 2 A
Art.No.: 51413
대체품:    51412
무게 0.098 kg
 제품 비교하기

추천제품

1 릴레이; 4 NO/NC 접점
2 A
230 V AC
스크류 터미널
General data
Mech./ elect. life 50 000 000회의 스위칭 주기/ 부하에 따라 달라질 수 있음
Test isolation voltage 1.5 kV
Mounting method DIN 레일 설치 TH35 또는 G32 (EN 60715)
Temperature range -20...+50 °C
Dimensions H×W×D 75×22.5×102 mm
Output
Switching voltage max. 250 V AC/DC
Switching current per output max. 2 A
Min. load current 0.1 mA
Power rating (voltage dependent) max. 125 VA/60 W
Switching frequency max. 0.1 Hz (부하사용시)
Contact material Ag Au
Energize/release/contact bounce time 10/20/2 ms
Input
Connection voltage - current 230 V AC (195...250 V AC) - 10 mA
LED display LED (적색)
Utilization category
AC-12 2 A (24 V AC); 0.5 A (230 V AC)
AC-15 1 A (24 V AC); 0.1 A (230 V AC)
DC-13 0.8 A (24 V DC); 0.01 A (230 V DC)
제품자료
EAN 4048879027625
eClass 27371001
세번부호 85364900
원산지 CZ
포장단위 1
 
제품 데이터