저희 제품과 관련하여 질문이 있으시면 문의 주십시오. 본사의 전문가가 성심껏 도와드리겠습니다! 1833-8183
Zoom
MCS-B POWER SUPPLY 1-PHASE,
실제 제품은 이미지와 다를 수 있습니다.

MCS-B POWER SUPPLY 1-PHASE,

IN: 100-265VAC OUT: 24V/10ADC
Art.No.: 85165
무게 0.831 kg
 제품 비교하기

추천제품

INPUT: 100...265 V AC
OUTPUT: 24 V DC +3/-1%
전류: 10 A
General data
Standards IEC 61010-2-201, EN 61204-3, EN 55011 A
Mounting method DIN-rail mountable TH35 (EN 60715)
Temperature range -25...+40 °C, ...+50 °C derating (storage temperature -25...+85 °C)
Relative humidity 5...95%, no condensation
Efficiency 83% (115 V AC); 85% (230 V AC)
Dimensions H×W×D 128×68×165 mm
Output
Output voltage 24 V DC (SELV), ±1%; 22...28 V adjustable
LED display LED (green) for output voltage
Output current 10 A (+40 °C); 8 A (+55 °C)
Mains failure bridging time min. 15 ms (115 V AC); min. 115 ms (230 V AC)
Ripple max. 20 mV eff/rms
Spikes max. 100 mV ss/pp
Unit protection short-circuit and overload protected
Parallel usage/serial usage max. 5 units/max. 2 units
Input
Input voltage 100...265 V AC
Primary fusing external max. 16 A
Input current 3.4 A (115 V AC); 2.2 A (230 V AC)
Inrush current after 1 ms max. 40 A
Frequency 50...60 Hz
제품자료
EAN 4048879080354
eClass 27049002
세번부호 85044090
원산지 CZ
포장단위 1.000
 
제품 데이터
Approvals
Approvals
Approvals