추천제품
트랜지스터 2 A
5 V DC
스크류 터미널
5 V DC
스크류 터미널
General data
Test isolation voltage | 2.5 kV |
---|---|
Mounting method | DIN 레일 설치 (EN 60715) |
Housing | 난연성 검은색 플라스틱 |
Temperature range | -20...+60 °C |
Dimensions H×W×D | 78×6.2×70 mm |
Output
Switching voltage | 5...48 V DC |
---|---|
Switching current per output | 1 mA...2 A |
Saturation voltage (across output) | max. 0.3 V DC |
Leakage current (output is open) | max. 10 µA |
Switching time ON/OFF | 1/5 ms |
Switching frequency | 최대 10/1 Hz (저항/ 유도성) |
Input
Voltage range ON | 4...5.5 V DC |
---|---|
Voltage range OFF | 0...2 V DC |
Control current | 6 mA |
LED display | LED (황색) |
제품자료
EAN | 4048879026925 |
---|---|
eClass | 27371604 |
세번부호 | 85414090 |
원산지 | CZ |
포장단위 | 1 |