저희 제품과 관련하여 질문이 있으시면 문의 주십시오. 본사의 전문가가 성심껏 도와드리겠습니다! 1833-8183
Zoom
AMS 3-10/44-2 OPTO-COUPLER MODULE
실제 제품은 이미지와 다를 수 있습니다.

AMS 3-10/44-2 OPTO-COUPLER MODULE

IN: 53 VDC - OUT: 35 VDC / 2 A
Art.No.: 50043
대체품:    50015
무게 0.094 kg
 제품 비교하기

추천제품

트랜지스터 2 A (3-way)
3 NO 접점
24 V DC
제어전압 230V AC 는 문의 바랍니다
General data
Test isolation voltage 2.5 kV
Mounting method DIN 레일 설치 TH35 또는 G32 (EN 60715)
Housing 난연성 검은색 플라스틱
Temperature range -20...+60 °C
Dimensions H×W×D 75×22.5×85 mm
Output
Switching voltage 4.5...35 V DC
Switching current per output 10 mA...2 A (회로 단락 보호)
Saturation voltage (across output) max. 0.5 V DC
Leakage current (output is open) max. 0.3 mA
Switching time ON/OFF 2/15 ms
Switching frequency 최대 10/1 Hz (저항/ 유도성)
Input
Voltage range ON 10...53 V DC
Voltage range OFF 0...3 V DC
Input current 10 mA
LED display LED (적색)
제품자료
EAN 4048879028035
eClass 27371604
세번부호 85414090
원산지 CZ
포장단위 1
 
제품 데이터