추천제품
트랜지스터 1.2 A
3.5...5.5 V DC
3.5...5.5 V DC
General data
Test isolation voltage | 3.75 kV |
---|---|
Mounting method | DIN 레일 설치 TH35 또는 G32 (EN 60715) |
Housing | 난연성 검은색 플라스틱 |
Temperature range | -20...+60 °C |
Dimensions H×W×D | 56×12×64 mm |
Output
Leakage current (output is open) | max. 0.3 mA |
---|---|
Switching current per output | 1 mA...1.2 A |
Switching voltage | 4.5...53 V DC |
Saturation voltage (across output) | max. 1.2 V DC |
Switching time ON/OFF | 100/700 µs |
Switching frequency | 최대 500 Hz (저항) at max. 0.2 A/max. 30 Hz (유도성) |
Input
Voltage range ON | 3.5...5.5 V DC |
---|---|
Voltage range OFF | 0...0.8 V DC |
Input current | 6 mA |
LED display | LED (적색) |
제품자료
EAN | 4048879028042 |
---|---|
eClass | 27371604 |
세번부호 | 85414090 |
원산지 | CZ |
포장단위 | 1 |