Hybrid Fieldbus Coupling
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
DATAEAGLE 7050 ME
카트 | 0 제품
›
데이터 카트
›
저희 제품과 관련하여 질문이 있으시면 문의 주십시오. 본사의 전문가가 성심껏 도와드리겠습니다!
1833-8183
‹
오버뷰로 가기
다음 제품
›
‹
이전 제품
Zoom
실제 제품은 이미지와 다를 수 있습니다.
SIEMENS CONTACTOR SUPPRESSOR
RC, 230VAC/DC
Art.No.:
21217
무게
0.064 kg
Find similar Product
질문하기
제품 추천
제품 비교하기
수량
장바구니 담기
데이터카트로 다운로드
액세서리
SCREWDRIVER SET 6-PART
Content:4xslot,2xPhillips recessed head(PH1,PH2)
제품 이미지
1
2
3
추천제품
설명
기술자료
다운로드
인증
230 V AC/DC
RC
다른 구성과 전압에 대해서는 문의 바랍니다.
General data
Temperature range
-20...+70 °C
Dimensions H×W×D
36×36×10.2 mm
Technical Data
Damping factor
약 1.5× UN
Material
UL 규정 (UL 94)에 적합한 난연성 플라스틱
Connection wires
플러그 접점
Appropriate contactors
3 RT 1.3/1.4
제품자료
EAN
4048879019910
eClass
27371013
세번부호
85363010
원산지
CZ
포장단위
1
본사의 이용약관을 수락해주십시오
I agree with the
Privacy Policy
and
Legal Notice
제품 데이터
다운로드
데이터시트
다운로드
China RoHS information
EPUP-20_CHR_x_1.pdf
다운로드
인증
21217_701911_C3211-07_csa_z_a.pdf
다운로드
인증
21217_E172109_NKCR2_ur_z_a.pdf