Relay sockets
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
Hybrid Fieldbus Coupling
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
DATAEAGLE 7050 ME
카트 | 0 제품
›
데이터 카트
›
저희 제품과 관련하여 질문이 있으시면 문의 주십시오. 본사의 전문가가 성심껏 도와드리겠습니다!
1833-8183
‹
오버뷰로 가기
다음 제품
›
‹
이전 제품
Zoom
실제 제품은 이미지와 다를 수 있습니다.
MOTOR SUPPRESSOR
Varistor, 3x575VAC/5,5kW
Art.No.:
23164
무게
0.062 kg
Find similar Product
질문하기
제품 추천
제품 비교하기
수량
장바구니 담기
데이터카트로 다운로드
액세서리
SCREWDRIVER SET 6-PART
Content:4xslot,2xPhillips recessed head(PH1,PH2)
제품 이미지
1
2
3
추천제품
설명
기술자료
다운로드
3× 575 V AC
VDR
다른 사양(전압,주파수,모터의 정격등)의 Suppressors도 주문이 가능합니다. 주파스 인버터는 RC motor suppressors와 사용할 수 없습니다.
Technical Data
Frequency
10...400 Hz
General data
Dimensions H×W×D
75×45×100 mm
Connection
단말에 페롤 터미널 사용, 부하쪽은 고정되어 있음.
Temperature range
-20...+60 °C
제품자료
EAN
4048879018944
eClass
27371013
세번부호
85363010
원산지
CZ
포장단위
1
본사의 이용약관을 수락해주십시오
I agree with the
Privacy Policy
and
Legal Notice
제품 데이터
다운로드
데이터시트
다운로드
China RoHS information
EPUP-50_CHR_x_1.pdf