추천제품
전류: 110 A
1-stage
감쇠곡선은 문의해 주십시오.
1-stage
감쇠곡선은 문의해 주십시오.
General data
Climatic category | 25/085/21 (EN 60068-1) |
---|---|
Test isolation voltage | 3.3 kV (L-N), 2 s; 3.1 kV (L-L), 2 s |
Connection | 나사 연결; 터치 보호 |
Mounting method | 고정 나사 |
Dimensions H×W×D | 270×90×150 mm |
Technical Data
Operating voltage | max. 3× 600 V AC |
---|---|
Operating frequency | 50...60 Hz |
Overload current | 18× (IN t) max. 0.5 ms; 1.5× (IN t) max. 1 min. (1× per hour) |
Consumption | max. 10 mA (250 V AC) |
Connection cross section | 16...50 mm² 싱글 코어 (AWG 5...0); 16...50 mm² 멀티코어 (AWG 5...0) |
Description
Functional description | 3상 1stage (MEF 3/1) & 3상 2 stage (MEF 3/2)는 0.1...30MHz범위내에서 사용되고, 메인과 컨트롤 시스템으로부터의 케이블의 노이즈를 줄이는 역할을 합니다. TN-C main에 적합 합니다. 접지선은 짧고 넓은 직경의 케이블을 사용하면 가장 좋은 결과를 냅니다. (접지선은 최대 100mm 권장). EMC 필터는 양쪽방향으로 작동합니다. 이 장치는 인버터와 SMPS 등에서 자주 나타는 대칭, 비대칭 노이즈를 줄여주는 역할 |
---|
제품자료
EAN | 4048879029193 |
---|---|
eClass | 27130806 |
세번부호 | 85363030 |
원산지 | IT |
포장단위 | 1 |