저희 제품과 관련하여 질문이 있으시면 문의 주십시오. 본사의 전문가가 성심껏 도와드리겠습니다! 1833-8183
Zoom
MEF EMC-FILTER 3-PHASE 1-STAGE
실제 제품은 이미지와 다를 수 있습니다.

MEF EMC-FILTER 3-PHASE 1-STAGE

I:16A U:3x600 VAC book-style
Art.No.: 10532
무게 1.3 kg
 제품 비교하기

추천제품

전류 : 16 A
1-stage
감쇠곡선은 문의해 주십시오.
General data
Climatic category 25/085/21 (EN 60068-1)
Test isolation voltage 3.3 kV (L-N), 2 s; 3.1 kV (L-L), 2 s
Connection 나사 연결; 터치 보호
Mounting method 고정 나사
Dimensions H×W×D 250×90×100 mm
Technical Data
Operating voltage max. 3× 600 V AC
Operating frequency 50...60 Hz
Overload current 18× (IN t) max. 0.5 ms; 1.5× (IN t) max. 1 min. (1× per hour)
Consumption max. 10 mA (250 V AC)
Connection cross section 0.2...10 mm² 싱글 코어 (AWG 24...7); 0.2...6 mm² 멀티 코어 (AWG 24...9)
Description
Functional description 3상 1stage (MEF 3/1) & 3상 2 stage (MEF 3/2)는 0.1...30MHz범위내에서 사용되고, 메인과 컨트롤 시스템으로부터의 케이블의 노이즈를 줄이는 역할을 합니다. TN-C main에 적합 합니다. 접지선은 짧고 넓은 직경의 케이블을 사용하면 가장 좋은 결과를 냅니다. (접지선은 최대 100mm 권장). EMC 필터는 양쪽방향으로 작동합니다. 이 장치는 인버터와 SMPS 등에서 자주 나타는 대칭, 비대칭 노이즈를 줄여주는 역할
제품자료
EAN 4048879029247
eClass 27130806
세번부호 85363030
원산지 IT
포장단위 1
 
제품 데이터
cURus