추천제품
전류: 100 A
중성(N) 포함
감쇠율 증가시
감쇠곡선은 문의해 주십시오.
중성(N) 포함
감쇠율 증가시
감쇠곡선은 문의해 주십시오.
General data
Mounting method | 고정 나사 |
---|---|
Dimensions H×W×D | 170×180×140 mm |
Climatic category | 25/085/21 (EN 60068-1) |
Test isolation voltage | 3.3 kV (L-N), 2 s; 3.1 kV (L-L), 2 s |
Technical Data
Connection cross section | 싱글 코어 - 6...35 mm² (AWG 9...2); 멀티코어 - 10...35 mm² (AWG 7...2) |
---|---|
Operating voltage | max. 3× 500 V AC |
Operating frequency | 50...60 Hz |
Consumption | max. 15 mA (250 V AC) |
Overload current | 18× (IN t) max. 0.5 ms; 1.5× (IN t) max. 1 min. (1× per hour) |
Description
Functional description | 3상 1stage (MEF 3/1) & 3상 2 stage (MEF 3/2)는 0.1...30MHz범위내에서 사용되고, 메인쪽 케이블과 전원공급 장치,콘트롤 시스템에서 발생하는 간섭을 완화시킵니다. TN-S, TN-C-S, TT에 적합하며, 접지선은 짧고 넓은 직경의 케이블을 사용하면 가장 좋은 결과를 냅니다. (접지선은 최대 100mm 권장). EMC 필터는 양쪽방향으로 작동합니다. 이 장치는 전기적으로 3상장치를 컨트롤하는 장비에서 지속적으로 나타나 |
---|
제품자료
EAN | 4048879029063 |
---|---|
eClass | 27130806 |
세번부호 | 85363030 |
원산지 | IT |
포장단위 | 1 |