저희 제품과 관련하여 질문이 있으시면 문의 주십시오. 본사의 전문가가 성심껏 도와드리겠습니다! 1833-8183
Zoom
MEF EMC-FILTER 3-PHASE 1-STAGE WITH NEUTRAL
실제 제품은 이미지와 다를 수 있습니다.

MEF EMC-FILTER 3-PHASE 1-STAGE WITH NEUTRAL

I:18A U:4x500 VAC
Art.No.: 10572
무게 1 kg
 제품 비교하기

추천제품

전류: 18 A
중성(N) 포함
감쇠율 증가시
감쇠곡선은 문의해 주십시오.
기술 정보
연결 가능한 와이어 0.2...10 mm² 싱글 코어 (AWG 24...7); 0.2...6 mm² 멀티 코어 (AWG 24...9)
작동 전압 max. 3× 500 V AC
동작 주파수 50...60 Hz
소비전류 max. 15 mA (250 V AC)
과부하 전류 18× (IN t) max. 0.5 ms; 1.5× (IN t) max. 1 min. (1× per hour)
일반 자료
설치방법 고정 나사
치수 H×W×D 153×130×100 mm
기후적 범위 25/085/21 (EN 60068-1)
내전압(절연내압) 시험 3.3 kV (L-N), 2 s; 3.1 kV (L-L), 2 s
설명
기능 설명 3상 1stage (MEF 3/1) & 3상 2 stage (MEF 3/2)는 0.1...30MHz범위내에서 사용되고, 메인쪽 케이블과 전원공급 장치,콘트롤 시스템에서 발생하는 간섭을 완화시킵니다. TN-S, TN-C-S, TT에 적합하며, 접지선은 짧고 넓은 직경의 케이블을 사용하면 가장 좋은 결과를 냅니다. (접지선은 최대 100mm 권장). EMC 필터는 양쪽방향으로 작동합니다. 이 장치는 전기적으로 3상장치를 컨트롤하는 장비에서 지속적으로 나타나
제품자료
EAN 4048879029094
eClass 27130806
세번부호 85363030
원산지 IT
포장단위 1
 
제품 데이터
UR