추천제품
전류: 10 A
DIN 레일 설치
범용 어플리케이션 용
감쇠곡선은 문의해 주십시오.
DIN 레일 설치
범용 어플리케이션 용
감쇠곡선은 문의해 주십시오.
기술 정보
작동 전압 | max. 250 V AC/300 V DC |
---|---|
동작 주파수 | 50...60 Hz |
소비전류 | max. 5 mA (250 V AC) |
과부하 전류 | 18× (IN t) max. 0.5 ms; 1.5× (IN t) max. 1 min. (1× per hour) |
연결 가능한 와이어 | 0.2...6 mm² 싱글코어 (AWG 24...9); 0.2...4 mm² 멀티코어 (AWG 24...11) |
일반 자료
기후적 범위 | 25/085/21 (EN 60068-1) |
---|---|
내전압(절연내압) 시험 | 2.7 kV (L - N), 2 s; 2.1 kV (L - L), 2 s (EN 60939-2) |
연결 | 나사 연결; 터치 보호 |
설치방법 | DIN 레일 설치 TH35 (EN 60715) |
치수 H×W×D | 107×65×39 mm |
제품자료
EAN | 4048879029407 |
---|---|
eClass | 27130806 |
세번부호 | 85363010 |
원산지 | IT |
포장단위 | 1 |