저희 제품과 관련하여 질문이 있으시면 문의 주십시오. 본사의 전문가가 성심껏 도와드리겠습니다! 1833-8183
Zoom
UNIVERSAL CONTACTOR SUPPRESSOR
실제 제품은 이미지와 다를 수 있습니다.

UNIVERSAL CONTACTOR SUPPRESSOR

RC, 230VAC/DC/25VA/W
Art.No.: 20033
무게 0.017 kg
 제품 비교하기

추천제품

230 V AC/DC
RC
다른 구성과 전압에 대해서는 문의 바랍니다.
적합한 마그넷 스위치 (contactor)
범용
기술 정보
최대 전압 (W) 25 W (VA)
일반 자료
치수 H×W×D 20×43×12 mm
온도 범위 -20...+70 °C
제품자료
EAN 4048879020602
eClass 27371013
세번부호 85363010
원산지 CZ
포장단위 1
 
제품 데이터
CSA