저희 제품과 관련하여 질문이 있으시면 문의 주십시오. 본사의 전문가가 성심껏 도와드리겠습니다! 1833-8183
Zoom
SIEMENS CONTACTOR SUPPRESSOR
실제 제품은 이미지와 다를 수 있습니다.

SIEMENS CONTACTOR SUPPRESSOR

RC, 230/400VAC
Art.No.: 22054
무게 0.012 kg
 제품 비교하기

추천제품

230 V AC/DC
400 V AC/DC
RC
다른 구성과 전압에 대해서는 문의 바랍니다.
적합한 마그넷 스위치 (contactor)
3 TH 3/4/8; 3 TF 30...45; 3 TB 40...3 TB 44
기술 정보
감쇠 지수 약 1.5× UN
재질 UL 규정 (UL 94)에 적합한 난연성 플라스틱
연결 와이어 단말에 "Y" 터미널사용
일반 자료
치수 H×W×D 11×27×24 mm
온도 범위 -20...+70 °C
제품자료
EAN 4048879019774
eClass 27371013
세번부호 85363010
원산지 CZ
포장단위 1
 
제품 데이터
cURus
CSA