추천제품
3× 690 V AC
VDR
와이어 직경 1.5 mm²
다른 사양(전압,주파수,모터의 정격등)의 Suppressors도 주문이 가능합니다. 주파스 인버터는 RC motor suppressors와 사용할 수 없습니다.
VDR
와이어 직경 1.5 mm²
다른 사양(전압,주파수,모터의 정격등)의 Suppressors도 주문이 가능합니다. 주파스 인버터는 RC motor suppressors와 사용할 수 없습니다.
Technical Data
Material | UL 규정 (UL 94)에 적합한 난연성 플라스틱 |
---|---|
Potting compound | 2가지 에폭시로 밀폐 |
Frequency | 10...400 Hz |
Ring terminals | 절연된 M6 |
General data
Connection | 약 100 mm, 싱글 코어 0.5 mm² |
---|---|
Mounting method | 모터 터미널 박스에 플러그 커넥터 |
Temperature range | -20...+60 °C |
Dimensions H×W×D | 25×25×40 mm |
제품자료
EAN | 4048879018890 |
---|---|
eClass | 27371013 |
세번부호 | 85363010 |
원산지 | CZ |
포장단위 | 1 |