저희 제품과 관련하여 질문이 있으시면 문의 주십시오. 본사의 전문가가 성심껏 도와드리겠습니다! 1833-8183
Zoom
MIIW ANALOG COUPLER COMPONENT
실제 제품은 이미지와 다를 수 있습니다.

MIIW ANALOG COUPLER COMPONENT

Product discontinued
Art.No.: 44228
대체품:    44207
무게 0.171 kg
 제품 비교하기

추천제품

INPUT: 0...20 mA
OUTPUT: 4...20 mA
Screw terminals
Input and output galvanically separated
Technical Data
Operating voltage 24 V DC ±20%, smoothed
Operating current 50...70 mA
Frequency max. 500 Hz
General data
Mounting method DIN-rail mountable (EN 60715)
Temperature range -25...+50 °C (storage temperature -40...+80 °C)
Test isolation voltage 1.5 kV
Dimensions H×W×D 91×6.2×71 mm
Voltage output signals
Load max. 25 mA
Current outputs
Load max. 500 Ω
제품자료
EAN 4048879028424
eClass 27210990
세번부호 85437090
원산지 CZ
포장단위 1.000
 
제품 데이터