저희 제품과 관련하여 질문이 있으시면 문의 주십시오. 본사의 전문가가 성심껏 도와드리겠습니다! 1833-8183
Zoom
UG SUB 25 SL  FOR SIGNAL TRANSFER (LED)
실제 제품은 이미지와 다를 수 있습니다.

UG SUB 25 SL FOR SIGNAL TRANSFER (LED)

Product discontinued
Art.No.: 54052
대체품:    54032
무게 0.196 kg
 제품 비교하기

추천제품

Male 커넥터 + LED
25핀
스크류 터미널
기술 정보
작동 전압 24 V DC ±15%
동작 전류/bit max. 2 A
재질 그룹 EN 60664-1 over voltage, category II
LED 디스플레이 각 핀 당 LED (적색) Ø 3 mm, 위치에 따라
포트 잠금 Standard UNC 4-40 screw thread bolt (EN 60807)
일반 자료
치수 H×W×D 75×90×66 mm
설치방법 DIN 레일 설치 (EN 60715)
온도 범위 -20...+70 °C
제품자료
EAN 4048879026420
eClass 27143424
세번부호 85366990
원산지 CZ
포장단위 1
 
제품 데이터