저희 제품과 관련하여 질문이 있으시면 문의 주십시오. 본사의 전문가가 성심껏 도와드리겠습니다! 1833-8183
Zoom
SV-SUB D 25 .-KL  FOR SIGNAL TRANSFER
실제 제품은 이미지와 다를 수 있습니다.

SV-SUB D 25 .-KL FOR SIGNAL TRANSFER

125 VAC/DC / 2 A
Art.No.: 54042
대체품:    6654042
무게 0.138 kg
 제품 비교하기

추천제품

Female 커넥터
25핀
스크류 터미널
Technical Data
Operating voltage 125 V AC/150 V DC
Operating current per bit max. 2 A
Material group EN 60664-1 over voltage, category II
Locking of ports Standard UNC 4-40 screw thread bolt (EN 60807)
General data
Mounting method DIN 레일 설치 (EN 60715)
Temperature range -20...+70 °C
Dimensions H×W×D 63×95×48 mm
제품자료
EAN 4048879026475
eClass 27143424
세번부호 85366990
원산지 CZ
포장단위 1
 
제품 데이터