Operating voltage | 125 V AC/150 V DC |
---|---|
Operating current per bit | max. 2 A |
Material group | EN 60664-1 over voltage, category II |
Locking of ports | Standard UNC 4-40 screw thread bolt (EN 60807) |
Mounting method | DIN 레일 설치 (EN 60715) |
---|---|
Temperature range | -20...+70 °C |
Dimensions H×W×D | 63×75×48 mm |
EAN | 4048879026482 |
---|---|
eClass | 27143424 |
세번부호 | 85366990 |
원산지 | CZ |
포장단위 | 1 |