저희 제품과 관련하여 질문이 있으시면 문의 주십시오. 본사의 전문가가 성심껏 도와드리겠습니다! 1833-8183

지능형 전원 분배기

MICO - 지능형 전원 분배시스템

모니터링, 추적, 반응
무어일렉트로닉의 MICO는 24 VDC 전원을 효과적으로 관리하는 지능형 모듈입니다. 설정값의 최대 부하에 도달했을 때에는 알람을 표시하고, 설정값을 넘어가거나, 회로 단락이 있을경우 즉시 전원을 차단하여, 시스템이 최대용량에서 동작할 수 있게 해줍니다.
많은 구성요소가 있는 복잡한 전원공급 시스템에는 안정적인 부하 관리가 필수입니다. SMPS 는 이러한 시스템의 핵심부품입니다. 만약 회로단락이나 부하 발생시, 보호 장치 (예 : 회로차단기)는 전원공급장치보다 늦게 작동하고, 이로 인하여 케이블 화재, 전압 강하 등 심각한 문제를 초래하게 됩니다. MICO는 이러한 위험을 사전에 방지하여, 시스템 가용성을 높일 수 있는 최고의 선택입니다.

전류 모니터링 :

각 채널별 최대 전류를 설정할 수 있고, MICO는 이 값을 모니터링 합니다.

최대 부하 접근시 알람 :

설정된 전류값의 90%에 도달하게 되면 LED 알람이 깜빡입니다.

스트레스 추적:

단선이나, 과부하가 생겼을 경우, MICO는 해당 채널의 전원을 차단합니다. 버튼을 누르면 개별 채널을 차단할 수 있습니다.

관련 검색어 : 전기 차단기, 과부하 보호장치, 회로차단기, 24VDC 보호, 제어반 보호, 과전류 보호, 과부하 모니터링, 단락 보호