저희 제품과 관련하여 질문이 있으시면 문의 주십시오. 본사의 전문가가 성심껏 도와드리겠습니다! 1833-8183
Zoom
MIRO OFF-DELAY ZEITRELAY 24VDC-1S
실제 제품은 이미지와 다를 수 있습니다.

MIRO OFF-DELAY ZEITRELAY 24VDC-1S

MIRO 6.2 TIMER OFF-DELAY
Art.No.: 6652311
대체품:    52311
무게 0.035 kg
 제품 비교하기

추천제품

릴레이 출력
스위치 오프 딜레이: 3...300 s
스프링 터미널
입력
입력 전압 24 V DC (+10 -15%) 입력 A
입력 전류 20 mA (input A)
컨트롤 전압 24 V DC (+10 -15%) 입력 B
제어 전류 5 mA (input B)
사용범주
AC-12 6 A (24/110/230 V AC)
AC-15 3 A (24/110/230 V AC)
DC-13 1 A (24 V DC); 0.2 A (110 V DC); 0.1 A (230 V DC)
일반 자료
기계적, 전기적 수명 20 000 000 스위칭 싸이클 /부하에 따라 달라짐
내전압(절연내압) 시험 4 kV, safe separation (EN 60947-1)
설치방법 DIN 레일 설치 (EN 60715)
온도 범위 0...+55 °C
치수 H×W×D 91×6.2×70 mm
출력
출력 전압 max. 250 V AC/DC
출력 전류 max. 6 A
최소 부하 전류 100 mA (12 V DC)
정격 출력 max. 1500 VA/120 W
스위칭 주파수 max. 10 Hz
접점 재질 Ag Sn O2
동작/해제/접점 반동시간 10/15/1.5 ms
제품자료
EAN 4048879021920
eClass 27371790
세번부호 85364900
원산지 CZ
포장단위 1
 
제품 데이터
cURus
cCSAus