저희 제품과 관련하여 질문이 있으시면 문의 주십시오. 본사의 전문가가 성심껏 도와드리겠습니다! 1833-8183
Zoom
MIRO TEMP. CONVERTER PT100 - 2 /3-LEAD METHOD
실제 제품은 이미지와 다를 수 있습니다.

MIRO TEMP. CONVERTER PT100 - 2 /3-LEAD METHOD

IN: 0°C..+200°C - OUT:0..10 V / (0)4..20 mA
Art.No.: 44334
대체품:    6644334
무게 0.05 kg
 제품 비교하기

추천제품

INPUT: 0...200 °C
스크류 터미널
기술 정보
작동 전압 24 V DC (18...30 V DC), 평활
동작 전류 max. 80 mA
케이블 저항 (Pt100 없음) max. 100 Ω (3-wire technology)
출력신호 (0...10 V DC) 최대 25 mA, 과부하 보호
출력신호 (0...20 mA) max. 500 Ω 부하
출력신호 (4...20 V mA) max. 500 Ω 부하
허용 오차 최종(풀 스케일)값의 ±1%
일반 자료
치수 H×W×D 90×12.4×70 mm
설치방법 DIN 레일 설치 (EN 60715)
온도 범위 0...+60 °C
설명
기능 설명 무어일렉트로닉 온도 컨버터는 온도 센서 PT100 (IEC 751/EN 60751)과 같이 사용되는 제품으로, 온도를 표준 신호 포맷 (0...10 V, 4...20 mA, 0...20 mA)으로 변환해 줍니다. MTW 모듈은 가변 전압을 발생시키는 PT100 저항에 일정한 전류를 공급합니다. 측정된 값은 선형화 되어 OUT 단자에서 출력신호로 변환됩니다.세개의 출력신호를 동시에 사용할 수도 있습니다. 2 wire 방식은 PT100 센서와 MTW 모듈(
제품자료
EAN 4048879028226
eClass 27210990
세번부호 85437090
원산지 CZ
포장단위 1
 
제품 데이터