저희 제품과 관련하여 질문이 있으시면 문의 주십시오. 본사의 전문가가 성심껏 도와드리겠습니다! 1833-8183
Zoom
D/A-CONVERTER 8-BIT - OUTPUT 0 ... 10V
실제 제품은 이미지와 다를 수 있습니다.

D/A-CONVERTER 8-BIT - OUTPUT 0 ... 10V

IN: 8 Bit - OUT: 0-10 VDC
Art.No.: 44067
대체품:    44068
무게 0.146 kg
 제품 비교하기

추천제품

D/A 컨버터
8 Bit
0...10 V
입력 및 출력이 전기적으로 분리되어 있음.
General data
Test isolation voltage 2.5 kV
Mounting method DIN 레일 설치 (EN 60715)
Temperature range 0...+50 °C
Dimensions H×W×D 65×67.5×86 mm
Technical Data
Operating voltage 21...30 V DC, 평활 (LED)
Operating current 100 mA (대기부하), max. 150mA (풀 부하)
Tolerance ±1%
Release input E log 1 ≥ 16 V, log 0 ≤ 6 V
Output
Output current max. 40 mA (0...10 V DC); max. 20 mA (0...20 mA), 4...20 mA
Input
Input current max. 10 mA/Bit
Input signal 0...30 V DC (LED 디스플레이)
Description
Functional description 전압 출력을 갖는 컨버터의 최대 출력 신호는 동작전압 -2V까지 조정할 수 있으며, 출력은 회로 내부 전류를 제한 함으로써 회로 단락보호 및 과부하를 방지합니다.
제품자료
EAN 4048879028639
eClass 27210990
세번부호 85437090
원산지 CZ
포장단위 1
 
제품 데이터