저희 제품과 관련하여 질문이 있으시면 문의 주십시오. 본사의 전문가가 성심껏 도와드리겠습니다! 1833-8183
Zoom
ACTIVE BRAKE RECTIFIER V 0.2
실제 제품은 이미지와 다를 수 있습니다.

ACTIVE BRAKE RECTIFIER V 0.2

IN: 24 VDC - OUT: 200 VDC / 0,75 A
Art.No.: 50001
대체품:    50003
무게 0.1 kg
 제품 비교하기

추천제품

사용 전압: 24 V DC
OUTPUT: 180, 205, 215 V DC
스프링 터미널
입력
입력 전압 L1-N (230 V AC); L1-L2 (400 V AC); L1-L2 (480 V AC)
입력 전류 max. 0.8 A
컨트롤 전압 24 V DC (ON: > 10 V DC; OFF: < 5 V DC)
LED 디스플레이 LED (녹색)
역 극성 보호 yes
출력
출력 전압 205 V DC (230 V AC); 180 V DC (400 V AC); 215 V DC (480 V AC)
출력 전류 max. 0.75 A
스위칭 주파수 max. 2.5 Hz
일반 자료
보호 IP20
설치방법 DIN 레일 설치 (EN 60715)
연결 스프링 터미널
온도 범위 0...+55 °C (보관온도 -20...+60 °C), 비응축
치수 H×W×D 22.5×75×85 mm
제품자료
EAN 4048879028097
eClass 27371604
세번부호 85044082
원산지 CZ
포장단위 1
 
제품 데이터
cURus