추천제품
1 NO/NC 접점
6 A
24 V AC/DC
출력회로의 절연 기능 포함
스크류 터미널
6 A
24 V AC/DC
출력회로의 절연 기능 포함
스크류 터미널
General data
Mech./ elect. life | 20 000 000 스위칭 싸이클 /부하에 따라 달라짐 |
---|---|
Test isolation voltage | 4 kV, safe separation (EN 60947-1) |
Mounting method | DIN 레일 설치 (EN 60715) |
Temperature range | -20...+55 °C |
Dimensions H×W×D | 91×6.2×70 mm |
Output
Switching voltage | max. 250 V AC/DC |
---|---|
Switching current per output | max. 6 A |
Min. load current | 100 mA (12 V DC) |
Power rating (voltage dependent) | max. 1500 VA/120 W |
Switching frequency | max. 10 Hz |
Contact material | Ag Sn O2 |
Energize/release/contact bounce time | 10/15/1.5 ms |
Input
Connection voltage - current | 24 V AC/DC (19.2...30 V AC/DC) - 17 mA |
---|---|
LED display | LED (녹색) |
Utilization category
AC-12 | 6 A (24/110/230 V AC) |
---|---|
AC-15 | 3 A (24/110/230 V AC) |
DC-13 | 1 A (24 V DC); 0.2 A (110 V DC); 0.1 A (230 V DC) |
제품자료
EAN | 4048879027236 |
---|---|
eClass | 27371001 |
세번부호 | 85364900 |
원산지 | CZ |
포장단위 | 1 |