저희 제품과 관련하여 질문이 있으시면 문의 주십시오. 본사의 전문가가 성심껏 도와드리겠습니다! 1833-8183
Zoom
MODL. VARIO  insert for coupling housing type B
실제 제품은 이미지와 다를 수 있습니다.

MODL. VARIO insert for coupling housing type B

4/2 shut-off, stainless steel type 1.4404 (V4A)
Art.No.: MVT1820-092406022
무게 0.028 kg
 제품 비교하기

추천제품

Modlink Vario
스테인레스 스틸 1.4404 (V4A)
차단
AD4
양식
양식 MVT1820-092406022
기술 정보
장벽 with
보호 IP65, IP66K, IP67, IP68, IP69K 커넥터 연결 후 고정시 (EN 60529)
재질 스테인레스 스틸 1.4404 (V4A)
일반 자료
호스 외경 Ø 4 mm
가스켓 FPM
압력범위 0...16 bar
온도 범위 -20...+120 °C
제품자료
EAN 4048879574204
eClass 27260702
세번부호 73269098
포장단위 1
 
제품 데이터