저희 제품과 관련하여 질문이 있으시면 문의 주십시오. 본사의 전문가가 성심껏 도와드리겠습니다! 1833-8183
Zoom
MODL. VARIO 8-way rectangle coupling housing
실제 제품은 이미지와 다를 수 있습니다.

MODL. VARIO 8-way rectangle coupling housing

nickel plated aluminum, nickel plated steel
Art.No.: M1856-24080612
무게 0.68 kg
 제품 비교하기

추천제품

이동식 하우징 (직사각형)
8-way
양식
양식 M1856-24080612
기술 정보
포트 잠금 Locking 트립
보호 IP65, IP66K, IP67, IP68, IP69K 커넥터 연결 후 고정시 (EN 60529)
일반 자료
온도 범위 -20...+120 °C
제품자료
EAN 4048879621830
eClass 27260702
세번부호 85389099
원산지 DE
포장단위 1
 
제품 데이터