저희 제품과 관련하여 질문이 있으시면 문의 주십시오. 본사의 전문가가 성심껏 도와드리겠습니다! 1833-8183
Zoom
MODL. VARIO 6-way coupling housing type B
실제 제품은 이미지와 다를 수 있습니다.

MODL. VARIO 6-way coupling housing type B

nickel plated aluminum
Art.No.: M1850-060602
무게 0.172 kg
 제품 비교하기

추천제품

외부 노출용 하우징 (원형)
알루미늄
6-way
양식
양식 M1850-060602
기술 정보
포트 잠금 고정 나사
보호 IP65, IP66K, IP67, IP68, IP69K 커넥터 연결 후 고정시 (EN 60529)
재질 알루미늄 다이캐스팅 (파우더 코팅)
일반 자료
온도 범위 -20...+120 °C
압력범위 -0.8...16 bar
제품자료
EAN 4048879573009
eClass 27260702
세번부호 85389099
원산지 DE
포장단위 1
 
제품 데이터