弊社の製品に関するご質問がございますか?弊社のエキスパートがお手伝いいたします。ご連絡ください 03-5825-5333
Zoom
M8 MALE 0° / M8 MALE 0° SHIELD, ETHERCAT
Product may differ from image

M8 MALE 0° / M8 MALE 0° SHIELD, ETHERCAT

PUR 1x4x0,155 shield gn UL/CSA, drag ch 0.1m
Art.No.: 7001-89701-7910010
Weight: 0.019 kg
 製品比較

You might also like

Ethernet CAT5
M8 – M8, 4極
オス ストレート – オス ストレート
シールド
ケーブルスリーブなし
ケーブル長はご要望に応じます。
耐油・耐薬品に優れたプラスチックハウジング
強い薬品等に対する耐性は個々のアプリケーションごとに試験すべきです。詳細はお問い合わせください。
Form
Form 89701
ケーブル
芯数/コア外径 1× 4× 0.15 mm²
絶縁体 PO (白, 黄, 青, 橙)
C-track properties 5 Mio.
材質(外被) PUR (UL/CSA)
外径 4.9 mm ±5%
曲げ半径(可動) 12× 外径
温度範囲(固定) -20...+80 °C
温度範囲(可動) -20...+50 °C
ケーブル識別 791
認可(ケーブル) UL (AWM-Style 20236/1589), CSA; CE
ケーブル重量[g/m] 59,40
材質(導線) 裸銅線
抵抗(導体) max. 139.3 Ω/km (20 °C)
単線径(導体) 0.15 mm
構成(導体) 19× 0.15 mm (ワイヤクラス 5)
断面(導体) 1× 4× AWG26
AWG AWG 26 に類似
材質(心線絶縁) PO
心線径、絶縁体を含む 1.0 mm ±5%
心線の色/ナンバリング 白, 橙, 青, 黄
より線束 4心線のより線
シールド yes
min. 85%
材質(外被) PUR
材質特性(シース) CFCフリー、ハロゲンフリー、カドミウムフリー、ケイ素フリーおよび鉛フリー
外径 (シース) 4.9 mm ±5%
色 (シース)
耐薬品性 優れた耐油性、耐ガソリン性および耐化学薬品性
耐熱性 難燃剤
温度範囲(固定) -20...+80 °C
温度範囲(可動) -20...+50 °C
曲げ半径(固定) 7.5× 外径
曲げ半径(可動) 12× 外径
曲げサイクルの回数 (ケーブルトラック) max. 5 Mio. (25 °C)
移動ストローク (ケーブルベヤ) max. 5 m (horizontal)
移動速度 (ケーブルベヤ) max. 300 m/min
加速度(ケーブルベヤ) max. 5 m/s²
外被色
テクニカルデータ
動作電圧 max. 50 V AC/60 V DC
動作電圧(UL listedのみ) 30 V AC/DC
定格サージ電圧 1.5 kV
動作電流 各コンタクト max. 4 A
芯数 4
材質グループ IEC 60664-1, category I
転送パラメータ CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
転送速度 100 Mbit/s
LEDディスプレイ no
ポートのロック ネジ山 (M8×1 mm) 推奨トルク 0.4 Nm, セルフロック
ケーブルグランド M8 (SW9)
保護等級 IP67 ネジ締込時(EN 60529)
材質 PUR
ロッキング材 亜鉛ダイキャス, マットニッケルメッキ
コルゲートチューブに適合(内径) 6.5 mm
一般データ
規格 DIN EN 61076-2-104 (M8)
取り付け方法 差し込み, ねじ締め
材質(接点)) 銅合金
材質(接点表面) Au
汚染度 3
温度範囲 -25 ~ +85 ℃, ケーブル品質による
取引条件
EAN 4048879424882
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
EtherCAT
EtherNet/IP
PROFINET