弊社の製品に関するご質問がございますか?弊社のエキスパートがお手伝いいたします。ご連絡ください 03-5825-5333
Zoom
M12 FEMALE 0°
Product may differ from image

M12 FEMALE 0°

PVC 3x0.34 bk UL/CSA 15.0
Art.No.: 7000-12161-6131500
Weight: 0.523 kg
 製品比較

You might also like

メスストレート
M12, 4極
型番: 7005 - M12 Lite - (プラスチック 六角ネジ) ご要望に応じて
ケーブルスリーブあり
耐油・耐薬品に優れたプラスチックハウジング
強い薬品等に対する耐性は個々のアプリケーションごとに試験すべきです。詳細はお問い合わせください。
ケーブル長はご要望に応じます。
Form
Form 12161
ケーブル
芯数/コア外径 3× 0.34 mm²
絶縁体 PVC (茶, 青, 黒)
材質(外被) PVC (UL/CSA)
外径 4.6 mm ±5%
曲げ半径(可動) 10× 外径
温度範囲(固定) -30...+80 °C
温度範囲(可動) -5...+80 °C
ケーブル識別 613
ケーブルタイプ 1 (PVC)
認可(ケーブル) UL (AWM-Style 2464/1731), CSA
ケーブル重量[g/m] 34,10
材質(導線) 裸銅線
抵抗(導体) max. 60 Ω/km (20 °C)
単線径(導体) 0.15 mm
構成(導体) 19× 0.15 mm (ワイヤクラス 5)
AWG AWG 22 に類似
材質(心線絶縁) PVC
材質特性(心線絶縁) CFCフリー、カドミウムフリー、ケイ素フリーおよび鉛フリー
ショア硬さ(心線絶縁) 45 ±5 D
心線径、絶縁体を含む 1.25 mm ±5%
心線の色/ナンバリング 茶、黒、青
より線束 3心線のより線
シールド no
材質(外被) PVC
材質特性(シース) CFCフリー、カドミウムフリー、ケイ素フリーおよび鉛フリー
Shore hardness (jacket) 85 ±5 A
外径 (シース) 4.6 mm ±5%
色 (シース)
耐薬品性 優れた耐油性、耐ガソリン性および耐化学薬品性
公称電圧 UL 300 V AC
試験電圧 2000 V AC
負荷 DIN VDE 0298-4に準拠
温度範囲(固定) -30...+80 °C
温度範囲(可動) -5...+80 °C
曲げ半径(固定) 5× 外径
曲げ半径(可動) 10× 外径
外被色
テクニカルデータ
動作電圧 max. 250 V AC/DC
動作電圧(UL listedのみ) 30 V AC/DC
定格サージ電圧 2.5 kV
動作電流 各コンタクト max. 4 A
芯数 4極
材質グループ IEC 60664-1, category I
コーディング Aコード
LEDディスプレイ no
ポートのロック ネジ山 (M12×1 mm) 推奨トルク 0.6 Nm
ケーブルグランド M12 (SW13)
保護等級 IP65, IP66K, IP67 ネジ締込時(EN 60529)
ロッキング材 亜鉛ダイキャス, マットニッケルメッキ
材質 PUR
コルゲートチューブに適合(内径) 10 mm
一般データ
規格 DIN EN 61076-2-101 (M12)
取り付け方法 差し込み, ねじ締め
材質(接点)) 銅合金
材質(接点表面) Au
材質(ガスケット) FKM
汚染度 3
シース剥ぎ取り長さ 20 mm
温度範囲 -25 ~ +85 ℃, ケーブル品質による
取引条件
EAN 4048879816212
eClass 27279218
HSコード 85444290
Packaging unit 1
生産現国 DE
 
Data Regarding Article:
  • Download Data Sheet
  • Download Approvals and certificates E325311-CYJV_ul_z_a.pdf
  • Download Approvals and certificates E325311-CYJV_ulc_z_a.pdf
  • Download Approvals and certificates 7000-12001_04.06.19_ce_z_b.pdf
  • Download Approvals and certificates 080128-0-000_csau_z_b.pdf
  • Download Approvals and certificates 7000-18001_ax_2_i.pdf
  • Download Approvals and certificates 080128-0-000_csa_z_b.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-E_CHR_x_1.pdf
  • Download Drawing Files 7000-12161_stp_x_a.zip
cCSAus
cULus
* UL/CSA認証のケーブル用