弊社の製品に関するご質問がございますか?弊社のエキスパートがお手伝いいたします。ご連絡ください 03-3864-0888
Zoom
EOL - MODLINK MSDD SOCKET INSERT USA NEMA 5-15  4000-68000-5010000
Product may differ from image

EOL - MODLINK MSDD SOCKET INSERT USA NEMA 5-15

250VAC/15A soldering connection

Art.No.: 4000-68000-5010000
Alternative product:   
Weight: 0.027 kg
生産現国:  DE

GTIN 4048879037181
HSコード 85366990
Packaging unit 1

 
Data Regarding Article:
  • 製品PDF
  • Construction files: DXF 4000-68000-5010000_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 4000-68000-5010000_p8_2_50.zip (50)
  • Construction files: STP 4000-68000-5010000_stp_x_b.zip (B)
  • Document: Installation guide 4000-68000-0010000_ina_6_27.pdf (27)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)